- Etusivu
- One Platform

Yksi akkukonejärjestelmä kaikkiin töihin
Yhdenmukaista kalustosi ja lisää työmaan joustavuutta
Erilaisten virtalähteiden ja akkujärjestelmien hallinnointi useilla työmailla voi olla haastavaa – puhumattakaan sen viemästä rahasta ja ajasta.
Nuronin ansiosta voit käyttää kaikkia työkalujasi yhdellä akkujärjestelmällä – iskevistä vääntimistä piikkareihin. Työmaalla tarvitaan vähemmän akkuja ja latureita etkä enää tarvitse työkaluja, jotka käyttävät muita virtalähteitä.

Miten Nuron voi auttaa yritystänne?

Yhden järjestelmän kätevyys
Käytä noin 70 työkalua yhdellä 22 V:n Nuron-akulla – yhteensopiva porista piikkareihin.

Pidempi käyttöaika yhdellä latauksella
Saat työkaluillesi lisää käyttöaikaa 22 V:n alustalla, joka tarjoaa enemmän tehoa kuin 36 V:n, johdolliset tai polttomoottorikäyttöiset työkalut.

Vähemmän työnseisauksia
Sisäänrakennettu akkudiagnostiikka ilmoittaa akun tilasta ja käyttödatapalvelut auttavat yksinkertaistamaan kalustonhallinnan.

Suojaa työntekijöitäsi
Laajat turvallisuusratkaisut pölynhallintajärjestelmistä sisäänrakennettuihin teknologioihin, jotka auttavat vähentämään työkalujen takapotkun riskiä.
HALUATKO KUULLA LISÄÄ NURONISTA?
Jätä yhteydenottopyyntö alla ja Hiltin edustaja on sinuun yhteydessä Nuronin saatavuuteen ja tilausaikatauluihin liittyen.