- Etusivu
- Nuron safety

Turvallisuus etusijalla
Huipputason ratkaisut, jotka on suunniteltu suojaamaan työntekijöitäsi
Nuronin myötä yhä useammassa työkalussa on seuraavia ominaisuuksia:
- ATC (aktiivinen väännönrajoitin), joka auttaa vähentämään työkalun takapotkun riskiä
- AVR (aktiivinen tärinänvaimennus), joka auttaa vähentämään pitkäaikaisen tärinälle altistumisen aiheuttamaa väsymystä
- DRS (pölynpoistojärjestelmät), jotka auttavat vähentämään altistumista rakennuspölylle – mukaan lukien lähes pölytön betonin leikkaaminen, poraaminen ja piikkaaminen
- Kiinnitysvaihtoehdot, jotka vähentävät esineiden putoamisriskiä korkealla työskenneltäessä

Miten Nuron voi auttaa yritystänne?

Yhden järjestelmän kätevyys
Käytä noin 70 työkalua yhdellä 22 V:n Nuron-akulla – yhteensopiva porista piikkareihin.

Pidempi käyttöaika yhdellä latauksella
Saat työkaluillesi lisää käyttöaikaa 22 V:n alustalla, joka tarjoaa enemmän tehoa kuin 36 V:n, johdolliset tai polttomottorikäyttöiset työkalut.

Vähemmän työnseisauksia
Sisäänrakennettu akkudiagnostiikka ilmoittaa akun tilasta ja käyttödatapalvelut auttavat yksinkertaistamaan kalustonhallinnan.

Suojaa työntekijöitäsi
Laajat turvallisuusratkaisut pölynhallintajärjestelmistä sisäänrakennettuihin teknologioihin, jotka auttavat vähentämään työkalujen takapotkun riskiä.
HALUATKO KUULLA LISÄÄ NURONISTA?
Jätä yhteydenottopyyntö alla ja Hiltin edustaja on sinuun yhteydessä Nuronin saatavuuteen ja tilausaikatauluihin liittyen.