- Etusivu
- Data driven services

Tuottavuutta datan avulla
Yksinkertaista kalustonhallintaa datapalveluilla
Minimoi käyttökatkokset hyödyntämällä työkaluista ja akuista saadulla datalla.
Tarkista akun tila nopeasti ja tilaa tarvittaessa korvaavat akut. Käytä palveluita, joiden avulla löydät kateissa olevat laitteet tai tunnistat alikäytetyt tai liiaksi kuormitetut työkalut. Käytä Nuronin keräämää dataa tehdäksesi tietoon perustuvia päätöksiä kalustostasi.
Haluatko vielä lisää? Hilti Työkalupalvelu- ja ON!Track-asiakkaat saavat käyttöönsä suuremman valikoiman Premium-palveluita Nuronin avulla.

Miten Nuron voi auttaa yritystänne?

Yhden järjestelmän kätevyys
Käytä noin 70 työkalua yhdellä 22 V:n Nuron-akulla – yhteensopiva porista piikkareihin.

Pidempi käyttöaika yhdellä latauksella
Saat työkaluillesi lisää käyttöaikaa 22 V:n alustalla, joka tarjoaa enemmän tehoa kuin 36 V:n, johdolliset tai polttomottorikäyttöiset työkalut.

Vähemmän työnseisauksia
Sisäänrakennettu akkudiagnostiikka ilmoittaa akun tilasta ja käyttödatapalvelut auttavat yksinkertaistamaan kalustonhallinnan.

Suojaa työntekijöitäsi
Laajat turvallisuusratkaisut pölynhallintajärjestelmistä sisäänrakennettuihin teknologioihin, jotka auttavat vähentämään työkalujen takapotkun riskiä.
HALUATKO KUULLA LISÄÄ NURONISTA?
Jätä yhteydenottopyyntö alla ja Hiltin edustaja on sinuun yhteydessä Nuronin saatavuuteen ja tilausaikatauluihin liittyen.