AKUT JA LATURIT
Tehokas, kestävä ja lujatekoinen. Suunniteltu Nuron 22 V -järjestelmän akkutyökaluihin

B 22-55 Nuron-akku
Kompakti ja kevyt 22 V Li-ion-akku kevyisiin Nuron-sähkötyökaluilla tehtäviin töihin.
Lisää ostoskoriin
B 22-85 Nuron-akku
Monipuolinen 22 V Li-ion-akku optimaalisella painon, tehon ja käyttöajan tasapainolla käytettäväksi Nuron-sähkötyökalujen kanssa.
Lisää ostoskoriin
B 22-110 Nuron-akku
Pitkäkestoisempi 22 V Li-ion-akku pidennetyllä käyttöajalla ja suuremmalla teholla käytettäväksi Nuron-sähkötyökalujen kanssa.
Lisää ostoskoriin
B 22-170 Nuron-akku
Huippuluokan 22 V Li-ion-akku, joka on suunniteltu parantamaan vaativan käytön Nuron-sähkötyökalujen suorituskykyä ja käyttöaikaa.
Lisää ostoskoriin
B 22-255 Nuron-akku
Huipputehokas 22 V Li-ion-akku maksimoi vaativaan käyttöön tarkoitettujen Nuron-iskuporien ja -katkaisutyökalujen tehon ja käyttöajan.
Lisää ostoskoriinMiksi valita Nuron-akut?
Vaihdettavat sähkötyökalujemme akut voivat parantaa työmaan tehokkuutta. Uusi elektroniikka antaa tietoa akun ja työkalujen käytöstä ja mahdollistaa ennakoivan työkalukäytön optimoinnin ja vianmäärityksen ennen kuin akkuongelmat vaikuttavat tuottavuuteen. Parempi kestävyys ja akun seuranta sisäänrakennetulla akun kuntotestilaitteella, tiivistetty elektroniikka, iskunvaimentimet sekä vahvistettu kotelo suojaavat paremmin työmaaolosuhteilta.
Tehoa kaikkiin töihin
Valitse tehosi – teho ja kapasiteetti kasvavat akun koon mukaan, joten voit valita oikean tehon ja ohjattavuuden tasapainon käsillä olevaan tehtävään. Suorititpa sitten jotain yksinkertaista tehtävää tai vaativaa SDS Max iskuporausta, leikkaus- tai purkutyötä, me autamme sinua.