Akkukäyttöiset piikkausvasarat
Suunniteltu piikkaus- ja purkutöihin
![Nuron TE 500-22 akkutoiminen piikkausvasara](/content/hilti/E1/FI/fi/landing-pages/products/our_best_concrete_breakers_cordless_demolition_hammers/_jcr_content/mainSection/mainColumn/three_image_text_col_1003645560/image_text_column_co/image.coreimg.png/1695811250367/227020-l125974-2x.png)
Nuron TE 500-22 Akkukäyttöinen piikkausvasara
- 3300 iskua/minuutti
- Lähes pölytön purku
- Aktiivinen tärinänvaimennus (AVR)
- Työkalun rungon paino 6 kg
![Nuron TE 2000-22 Akkukäyttöinen murtovasara](/content/hilti/E1/FI/fi/landing-pages/products/our_best_concrete_breakers_cordless_demolition_hammers/_jcr_content/mainSection/mainColumn/three_image_text_col_1003645560/image_text_column_co_1537011513/image.coreimg.png/1695811313694/hilti-nuron-product-multiimage-te-2000-22.png)
Nuron TE 2000-22 Akkukäyttöinen piikkausvasara
- Ensiluokkainen ohjattavuus
- Ennennäkemätön käyttöaika yhdellä latauksella
- Alhainen tärinä
- Työkalun rungon paino 17,4 kg
![](/content/hilti/E1/FI/fi/landing-pages/products/our_best_concrete_breakers_cordless_demolition_hammers/_jcr_content/mainSection/mainColumn/three_image_text_col_1003645560/image_text_column_co_1782001037/image.coreimg.png/1669725313284/nuron-logo-icon.png)
Miksi Nuron-työkalut ovat hyvä ostos?
- Voit käyttää noin 80 työkalua vain yhdellä akulla
- Pidempi käyttöaika latausta kohden
- Sisäänrakennettu akkudiagnostiikka
- Uudet ja parannetut turvallisuusratkaisut
- Viimeisimmän latauspaikan ilmaisin*
Akkukäyttöiset piikkausvasarat kaikkiin töihin
Akkukäyttöiset piikkausvasaramme sopivat moniin materiaaleihin ja käyttökohteisiin. Näihin kuuluvat piikkaus, talttaus ja tarvittaessa hallittu purkutyö. Hiltin akkukäyttöinen piikkausvasara soveltuu jopa 20 cm paksuisten betonilaattojen rikkomiseen, ja kevyemmät piikkausvasaramme soveltuvat laattojen poistoon tai betoni- ja muurattujen seinien purkamiseen. Purkutyökaluja voidaan käyttää betonin lisäksi muihinkin kohteisiin, ja ne tarjoavat myös lähes pölyttömän purun, kun niitä käytetään yhteensopivan Hilti-pölynimurin kanssa. Kannattaa myös muistaa, että Nuron-järjestelmä tarjoaa huipputason akkukäyttöiset piikkausvasarat pidempään kestävillä akuilla ja monilla palveluilla, jotka pitävät sinut tuottavana tänään ja huomenna.
Piikkausvasarat Työkalupalvelussa
Hilti Työkalupalvelun avulla sinulla on nyt mahdollisuus saada piikkausvasara käyttöön kuukausihintaan määritetyllä sopimusajalla. Palvelu on samankaltainen kuin autojen leasing, ja sen suurimpina hyötyinä ovat palveluun kuuluvat huollot ja ennakoitavat kustannukset. Lue lisää Työkalupalvelu-sivultamme tai ota meihin yhteyttä kuullaksesi lisää palvelusta.
Katso muut akkutyökalut tai yhteensopivien akkujen ja laturien valikoimamme.
*Vaatii Työkalupalveluasiakkuuden ja latausmoduulin