Työmaavalot

Valot rakennustyömaalle

Tornivalo

SL 10-22 Akkukäyttöinen tornivalo

  • Kirkkaus 6500 lm
  • Vakaa jalusta
  • 360° valaistus
  • Helppo koota
Lisää ostoskoriin Osta pakettina akun ja laturin kanssa
Led-työvalo

SL 2-22 LED-työvalo

  • Useita ripustusvaihtoehtoja
  • Soveltuu ahtaisiin tiloihin
  • Kirkkaus 500 lm
  • Soveltuu pintakäsittelyn tarkastukseen
Lisää ostoskoriin Osta pakettina akun ja laturin kanssa

SL 6-22 LED-työmaavalo

  • Työpäivän akun kesto
  • Kirkkaus 3000 lm
  • Akun varauksen ilmaisin
  • Soveltuu yleiskäyttöön
Lisää ostoskoriin Osta pakettina akun ja laturin kanssa

Miksi ostaa Nuron-työkaluja

  • Sama akkualusta noin 80 työkalulle
  • Pidempi akun kesto
  • Akkudiagnostiikka vakio-ominaisuutena
  • Uudet ja paremmat turvallisuusominaisuudet
  • Viimeisin sijainti latauksen aikana*

Työmaavalot kaikkiin tarpeisiin

 Akkutoimisten työmaavalojemme valikoimasta löytyy valaisin suurten alueiden valaisemiseen, kevyt työmaavalo monipuoliseen käyttöön sekä valo, joka soveltuu yleiskäyttöön. SL 10-22 tornivalo on lisäksi kytkettävissä verkkovirtaan, mikä lisää joustavuutta ja käytettävyyttä. 

Kuinka kauan akku kestää työmaavalossa?

Nuron-akuilla toimiven työmaavalojemme akut kattavat jopa kokonaisen työpäivän valaistustarpeen. Akun varaustason ilmaisin varoittaa ajoissa akun vaihtotarpeesta, joten ehdit varautumaan tilanteeseen ennen akun loppumista.  

Nuron-järjestelmän tuotteet tarjoavat akkutoimisia ratkaisuja työmaille ilman kompromisseja tehokkaiden ja pitkäkestoisten akkujen ansiosta. Akkutyökalujen joustavuus, tehokkaat akut ja työkalujen käyttödataa hyödyntävät palvelut pitävät työmaasi tuottavina. 

Haluatko tutustua Nuron-tuoteperheeseen? Voit selata Nuron-akkutyökaluja sekä akkuja ja latureita, jotka ovat yhteensopivia akkutoimisten työmaavalojemme kanssa. 

*Vain Hilti Työkalupalvelu -asiakkaille (vaatii datamoduulin)

Jaa