Poranterät puulle ja metallille

Monipuolinen terävalikoima puulle, metallille ja väliseinämateriaaleille

puuporanterä

Puuporanterät

Premium- ja Ultimate-tason puuporanterät.

Tutustu valikoimaan
upotusporanteriä

Upotusporanterät

Upotusporanterät upotukseen ja purseenpoistoon, täyttää DIN 335 -vaatimukset.

Tutustu valikoimaan
Jyrsinterä

Jyrsinterät

Tehokkaat terät väliseinämateriaaleille.

Tutustu valikoimaan
poranterä

Poranterät

Terät reikien tarkkaan esiporaukseen alumiinissa ja teräksessä.

Tutustu valikoimaan
HSS Set (1-13mm)

HSS-poranterät

Poranterät metallin tarkkaan poraamiseen.

Tutustu valikoimaan
reikäsahanteriä

Reikäsahanterät

Reikäsahanterät reikien poraamiseksi useisiin materiaaleihin, kuten puuhun, metalliin ja muoviin.

Tutustu valikoimaan
lattapuuterä

Lattapuuterät

Lattapuuterät matalien reikien poraamiseen puuhun.

Tutustu valikoimaan
Tap bit & HSS twist drill bit set with 14 pcs (M3-M12 + 2,5-10,2mm)

Kierteytysterät

DIN 371:n mukaiset kierteytysterät teräkselle.

Tutustu valikoimaan
kartioterä

Kartioterät

Premium- ja ultimate-tason kartioterät reikien poraamiseksi teräkseen, muoviin ja rautaan.

Tutustu valikoimaan
laattaporanterä

Laattaporanterät

Laattaporanterät kaakeleille ja luonnonkivelle.

Tutustu valikoimaan
UH 240-A Battery hammer drill  Wood drilling with twist/spiral bits

Kierreterät

Kierreterät siistien ja tarkkojen reikien poraamiseksi puuhun.

Tutustu valikoimaan

Laadukkaat poranterät lisäävät tuottavuutta

Laadukkailla poranterillä työ valmistuu nopeammin ja hyvällä laadulla. Laadukas terä auttaa myös työkalua pysymään paremmassa kunnossa, koska terän toimiessa optimaalisesti, kohdistuu työkaluun vähemmän kuormitusta. Hiltin poranterävalikoimasta löydät oikean terän reikien ja aukkojen poraamiseksi useisiin materiaaleihin, kuten puuhun, metalliin ja kipsilevyyn.

Voiko Hiltin poranteriä käyttää muiden valmistajien työkalujen kanssa?

Kyllä.

Liitospään ollessa yhteensopiva (esim. SDS+ tai SDS Max), voidaan Hiltin poranteriä käyttää myös muiden valmistajien työkalujen kanssa. Parhaan käyttökokemuksen ja optimaalisen tehon saavuttamiseksi suosittelemme kuitenkin käyttämään Hiltin työkaluja, sillä Hiltin terät ja työkalut on optimoitu toimimaan yhdessä.  

Jaa