Betonitäryttimet

Poistaa ilmakuplat ja parantaa betonin tiheyttä

akkutoiminen betonitärytin

NCV 4-22 Akkutoiminen betonitärytin

  • Tärinän taajuus: 15,000 VPM
  • Kompakti ja ketterä
  • Suuritehoinen tiivistys
  • alhainen äänitaso, matala tärinätaso
Lisää ostoskoriin Tarkastele tuotetta
Reppumallinen betonitärytin

NCV 10-22 Reppumallinen betonitärytin

  • Erittäin monipuolinen
  • Paras mahdollinen liikuteltavuus
  • Tasainen laatu ja erinomainen suorituskyky
  • Pitkäkestoiset Nuron-akut
Lisää ostoskoriin Tarkastele tuotetta
Nuron-logo

Miksi ostaa Nuron-työkaluja

  • Sama akkualusta noin 80 työkalulle
  • Pidempi akun kesto
  • Akkudiagnostiikka vakio-ominaisuutena
  • Uudet ja paremmat turvallisuusominaisuudet
  • Viimeisin sijainti latauksen aikana*

Betonitäryttimet pieniin ja suurin valuihin

Betonitärytin poistaa ilmakuplat betonivalusta parantaen sen tiheyttä ja vaikuttaen samalla pinnan viimeisteltyyn ilmeeseen.  Valikoimastamme löytyy akkutoiminen betonitärytin, jonka akun kesto riittää myös suurille valuille, sekä pienempi ja ketterä tärytin ahtaisiin paikkoihin. Akkutoiminen betonitärytin ei aiheuta käytön aikaisia päästöjä ja on hiljainen, joten sitä voidaan käyttää myös ympäristöissä, jotka ovat melun tai päästöjen kannalta herkkiä. 

Akkutoimiset betonitäryttimemme toimivat Nuron-akuilla.  Voit selata Nuron-akkutyökaluja sekä akkuja ja latureita, jotka ovat yhteensopivia akkutoimisten betonitäryttimiemme kanssa. 

*Vain Hilti Työkalupalvelu -asiakkaille (vaatii datamoduulin)

Hilti Nuron -akkuteknologia

Akkutoimisissa betonitäryttimissämme on hiiliharjaton moottori, joka vähentää huollon tarvetta. Ne ovat monipuolisia ja toimivat Nuron-akuilla, jotka tarjoavat erinomaisen akun keston. Nuron-akkujärjestelmä kerää käytön aikaista dataa, jonka avulla voit tehdä tietoon perustuvia päätöksiä ja pitää liiketoimintasi tuottavana. 

Jaa