sähkötyökalujen tarvikkeita

Sähkötyökalujen tarvikkeet

Sähkötyökalujen tarvikkeilla on tärkeä rooli työkalun parhaan mahdollisen suorituskyvyn varmistamisessa. Korkealaatuisilla tarvikkeilla on pitkä elinikä ja ne auttavat tekemään työt nopeammin.

Osa työkaluista on tarkoitettu yhteen sovellukseen, mutta toiset soveltuvat useisiin erilaisiin tehtäviin vain tarvikkeita vaihtamalla. Hiltin valikoimasta löydät tarvikkeet moniin tarpeisiin:

  • Leikkaaminen ja katkaisu
  • Poraus ja piikkaus
  • Hionta ja viimeistely

 

Laadukkaat tarvikkeet on suunniteltu toimimaan mahdollisimman hyvin yhdessä sen työkalun kanssa, jolle ne on suunniteltu. Tarvikkeen laadulla voi olla suuri merkitys työn laatuun ja työskentelynopeuteen, joilla on merkitystä tuottavuuden ja liiketoiminnan tuloksen kannalta. 

Oikean tarvikkeen valitseminen tehostaa työsi laatua ja tehokkuutta. Olemme koonneet oppaan erilaisista tarviketyypeistä, niiden käyttötarkoituksesta ja yhteensopivista työkaluista. 

Tarviketyypit

Iskuporanterät

Suunniteltu tehokkaille työkaluille betonin, raudoitetun betonin, muurauksen ja muiden kiviainesten poraamiseen. 

Päämateriaali: Tungsten-kardibi

Iskuporanterätyypit: 

  • TE-CX Karbidiporanterät: Neliviisteiset terät useassa koossa monille materiaaleille SDS+ -kiinnityksellä
  • TE-C Kovametalliterät: Kaksiviisteiset terät useassa koossa monille materiaaleille SDS+ -kiinnityksellä
  • TE-YX Karbidiporanterät: Neliviisteiset terät useassa koossa monille materiaaleille SDS Max -kiinnityksellä
  • TE-Y Kovametalliterät: Kaksiviisteiset terät useassa koossa monille materiaaleille SDS Max -kiinnityksellä
  • TE-CD Onteloporanterät SDS+ -kiinnityksellä
  • TE-YD Onteloporanterät SDS Max -kiinnityksellä

Yhteensopivat työkalut: SDS plus -porat, poravasarat

Poranterät

Hionta- ja katkaisulaikat

Hionta- ja katkaisulaikat useisiin erilaisiin sovelluksiin hiomisesta viimeistelyyn ja katkaisuun esimerkiksi metallille ja betonille. 

Päämateriaalit: Lasikuitu, kardibi, timanttipäällyste, alumiinioksidi

Laikkatyypit:

  • Katkaisulaikat: Ohuet laikat metallin tai tiilien katkaisuun.
  • Hiontalaikat: Hiontalaikat metallille ja kuppilaikat betonille.
  • Lamellilaikat: Metallin hiontaan ja viimeistelyyn.

Yhteensopivat tuotteet: Kulmahiomakoneet, betonihiomakoneet, leikkurit, sahat.

Hiontatuotteet ja katkaisulaikat Timanttilaikat ja kuppilaikat

Sahanterät

Sahanterät eri työkalutyypeille puun, metallin, muovin ja kipsilevyn työstöön ja katkaisuun.

Päämateriaalit: Karbidi, bi-metalli, timanttipäällyste

Terätyypit:

  • Pyörösahanterät: Suoriin leikkauksiin useissa materiaaleissa.
  • Pistosahanterät: Joustavat ja ohuet terät kaareviin leikkauksiin puulle ja metallille.
  • Puukkosahanterät: Terät raskaaseen purkaamiseen, puun ja metallin leikkaamiseen.
  • Terät värähtelevään monitoimityökaluun: Pienet terät erilaisten materiaalien tarkkaan työstämiseen.

Yhteensopivat työkalut: Pyörösahat, pistosahat, puukkosahat, monitoimityökalu.

Sahanterät Monitoimityökalun terät

Poranterät

Reikien poraamiseen erilaisiin materiaaleihin, kuten puuhun, metalliin, muoviin ja muuraukseen.

Päämateriaalit: Teräs (HSS), karbidi, koboltti, titaanipäällyste

Poranterätyypit:

  • Yleiskäyttö: Puulle, muoville, metallille.
  • Muuraukseen: Tungsten-karbidikärkiset terät tiilelle, kivelle ja betonille
  • Lattaterät: Nopea puun poraaminen. Käytetään yleisesti LVIS-toimialalla ja timpurien toimesta.
  • Kartioterät: Kartion muotoiset terät reikien poraamiseen metallissa ja muovissa.

Yhteensopivat työkalut: Pora- ja iskuporakoneet.

Lattapuuterät Kartioterät Poranterät metallille, puulle ja muille materiaaleille Poranterät betonille ja muuraukselle

Hiontatuotteet

Hiontatuotteet pintojen hiontaan ja kiillotukseen.

Päämateriaalit: Alumiinioksidi, silikonikarbidi, keraami

Hiontatuotetyypit:

  • Laikat: Pyöreät laikat kulmahiomakoneisiin.
  • Nauhat: Hiontanauhat nauhahiomakoneisiin.
  • Paperit: Hiomapaperit epäkeskohiomakoneisiin.

Yhteensopivat työkalut: Nauhahiomakoneet, epäkeskohiomakoneet, kulmahiomakoneet

Hiontanauhat Hiontapaperit Hiontalaikat

Timanttiporakruunut

Läpivientien poraamiseen betoniin ja muuraukseen. Säilyttää sylinterin materiaalin mahdollista tarkastustarvetta varten. 

Päämateriaalit: Karkaistu teräs, metallisekoite, timantti

Timanttiporauksen tarviketyypit:

  • Timanttiporakruunut
  • Vaihtomoduulit

Yhteensopivat työkalut: Timanttiporat

Timanttiporakruunut

Piikit ja taltat

Käytetään betonin tai muurauksen piikkaukseen ja purkamiseen

Päämateriaalit: Runsasseosteinen teräs, metalli

Piikki- ja talttatyypit

  • Piikkitaltat
  • Lapiotaltat
  • Kaapimet
  • Karhennintyökalut

Yhteensopivat työkalut: SDS+ ja SDS Max -murtovasarat, -piikkausvasarat ja -poravasarat

Piikit ja taltat

oikean tarvikkeen valitseminen

Työstettävä materiaali

Tarvikkeet on optimoitu tietyille materiaaleille. Joitain tarvikkeita voidaan käyttää myös muihin materiaaleihin, mutta tämä voi vahingoittaa työkalua, työstettävää materiaalia ja tarviketta. 

  • Puu: Käytä HSS-teräksestä ja karbidista valmistettuja teriä.
  • Metalli: Koboltti- tai karbiditerät soveltuvat koville metalleille.
  • Muuraus: Karbidikärkiset tai timanttipäällysteiset terät soveltuvat betonille, kivelle ja tiilelle.

Nopeus ja vääntö

Joillain tarvikkeilla on kierrosluokitus (RPM), joten tarkista tämä ja varmista, että se soveltuu työkaluusi. Tarvikkeet, jotka on suunniteltu käytettäväksi korkeilla kierroksilla, voivat ylikuumentua ja kulua nopeasti jos niitä käytetään väärin.

  • Varmista porauksessa ja hionnassa, että työkalusi toimii yhteensopivalla kierrosnopeudella (RPM)
  • Varmista katkaisussa, että työkalun vääntö on riittävä, jotta tarvike ei väänny tai katkea

Liitettävyys

Varmista, että tarvike on liitettävissä työkaluusi.

Tarvikkeen kestävyys

  • Karbidikärkiset tarvikkeet ovat pitkäikäisempiä kuin normaalit teräksestä valmistetut, sillä ne sietävät hyvin kuumuutta ja kulutusta. 
  • Timanttipäällysteiset tarvikkeet ovat arvokkaita, mutta ovat erinomaisia kovien materiaalien, kuten betonin tai tiilen, työstämiseen. 

 

turvallisuus

Suojavarusteet

  • Käytä aina suojalaseja tai muuta kasvosuojaa.
  • Käytä kuulosuojaimia katkaisu- ja hiontatehtävissä.
  • Käytä hengityssuojainta kaikissa sovelluksissa, jotka tuottavat hienoa pölyä. Käytä lisäksi kohdepölynpoistovarustusta pölyaltistuksen vähentämiseksi. 

Tarkista tarvikkeen kunto

  • Tarkista tarvikkeen kunto ennen käyttöä. Halkeilleen tai kuluneen tarvikkeen käyttö voi johtaa onnettomuuksiin, aiheuttaa työkalun rikkoutumisen tai heikentää työn laatua.
  • Varmista tarvikkeen huolellinen kiinnitys työkaluun.

Käytä oikeaa nopeutta

  • Jos tarvikkeelle on asettu ohjeellinen nopeusasetus, huolehdi oikeasta kierrosnopeudesta pohjamateriaalin mukaan. Liian nopea kierrosnopeus voi aiheuttaa ylikuumenemisen, mikä heikentää suorituskykyä ja voi johtaa tarvikkeen tai työkalun rikkoutumiseen.

Työkalun huolto

  • Pidä tarvikkeet ja työkalut puhtaina. Lika aiheuttaa tarvikkeen kulumista, joka voi johtaa ylikuumentumiseen ja suorituskyvyn heikentymiseen.
  • Vaihda kuluneet tarvikkeen uusiin suosituskyvyn ja työturvallisuuden varmistamiseksi. 

tarjoukset ja lisätiedot

Autamme mielellämme oikeiden tarvikkeiden valinnassa. Täytä lomake, niin otamme sinuun yhteyttä. 

Tarkista myös tällä hetkellä voimassa olevat tarviketarjoukset ja säästä rahaa seuraavassa tarviketilauksessasi!

Jaa