- Etusivu
- Voimahylsyt

Voimahylsyt
Voimahylsyjä tarvitaan monissa tehtävissä rakennustoimialalla ja teollisuudessa pulttien, muttereiden ja kiinnikkeiden kiristyksessä ja avaamisessa. Voimahylsyt on valmistettu teräksestä, joka on pinnoitettu kestävällä materiaalilla, kuten mustalla fosfaatilla (Cr-Mo) tai kromi-vandaanilla (Cr-V). Voimahylsyt kestävät isku- ja mutterivääntimen voiman ja työkalun aiheuttaman värinän murtumatta tai vääntymättä.
voimahylsyjen edut
Useimmat hyödyt koskevat kaikkia hylsysarjakokoja.
Kestävyys
Yksi merkittävimmistä voimahylsyjen eduista on niiden kestävyys. Materiaalikoostumuksensa ansiosta ne kestävät raskaassa ja jatkuvassa käytössä hyvin.
Turvallisuus
Käytettäessä tehokkaita työkaluja turvallisuus on tärkeää. Normaalit hylsyt voivat rikkoutua, kun niihin kohdistetaan liikaa voimaa. Voimahylsyt on suunniteltu aavistuksen joustaviksi, jotta ne voivat ottaa vastaan niihin kohdistuvan värinän. Tästä syystä ne ovat turvallisempia käytettäviksi isku- ja mutterivääntimien kanssa.
Monipuolisuus
Voimahylsysarjoja on saatavilla eri kokoisina ja erilaisilla kiinnityspäillä. Tämän ansiosta ne soveltuvat useisiin erilaisiin tarpeisiin.
Suorituskyky
Voimahylsy jakaa sekä itseensä että kiinnikkeeseen kohdistuvan väännön tasaisesti, mikä auttaa suojaamaan sekä työkalua että kiinnikettä rikkoutumiselta.
Kustannustehokkuus
Voimahylsy on tavalliseen hylsyyn verrattuna arvokkaampi, mutta jatkuvassa käytössä kestävämpi voimahylsy on lopulta kustannustehokkaampi vaihtoehto.