Pölyntorjunta betonin viisteytyksessä
Ensimmäinen lähes pölytön ratkaisu Euroopan markkinoilla

ONKO RAKENNUSTYÖMAAN PÖLY VAARALLISTA?
Asia on valitettavasti niin, että Työterveyslaitos on arvioinut, että Suomessa kiteiselle piidioksidille altistuneita on lähes 30 000, joista valtaosa rakennusalalla. Piioksidipölyhiukkaset, joita on betonissa, laatoissa, tiilissä, laastissa ja monissa muissa rakennusmateriaaleissa, voivat aiheuttaa keuhkosyöpää, parantumattomia pölykeuhkosairauksia tai astmaa, vaikka keuhkoihin joutuisi vain pieni määrä pölyä.
ESITTELYSSÄ VIISTEKAULUS
Betonin hionta ei enää tyhjennä koko työmaata. Täysin uusi viisteytyskaulus, joka napsautetaan kiinni Hilti DGH 130 -timanttihiomakoneeseen, tarjoaa lähes pölyttömän ratkaisun betoniseinien, -pilareiden ja -harkkojen viisteytykseen. Kaulus, hiomakone ja Hilti-imuri muodostavat pölynpoistojärjestelmän, joka poistaa pölyn ilman erillisiä työvaiheita ja tekee työmaasta turvallisemman. Kauluksen ominaisuudet: Valittavissa on moduulit pysty- tai vaakahiontaan sekä ohjauslevyt neljässä eri leveydessä, jotka takaavat joustavuuden ja hiomakoneen helpon hallinnan. Ohjauslevyjen materiaali on kestävää hiilikuidulla vahvistettua muovia ja väriltään ne ovat vaaleanharmaita, jotta ne eivät jätä merkkejä betoniin. Turvallisuussyistä viisteytyskauluksen kanssa on käytettävä turbokuppilaikkoja. Segmentoidut kuppilaikat voivat tarttua betonin reunoihin ja aiheuttaa tapaturmia, minkä vuoksi turbokuppilaikoissamme on turvallinen yhtenäinen reunus. Koska ne eivät osu reunoja vasten, ne myös tärisevät huomattavasti perinteisiä kuppilaikkoja vähemmän, joten ne ovat helpommin hallittavissa eivätkä aiheuta lohkeamia betoniin.
Jaa