Työntekijöitä kävelemässä työmaalla

10 min. lukuaika, 3/2025

Projektinhallintajärjestelmä lisää tuottavuutta

 

Tutkimuksemme mukaan tyypillinen rakennustyöntekijä käyttää vain 30 prosenttia työpäivästään varsinaisen tehtävänsä suorittamiseen. Loput 70 prosenttia kuluu materiaalien, laitteiden ja tietojen valmisteluun, siirtämiseen tai odottamiseen.

Fieldwire on helppo ja tehokas digitaalinen projektinhallintajärjestelmä, joka tehostaa työskentelyä rakennustyömaalla ja säästää aikaa sekä rahaa, mikä hyödyttää kaikkia sidosryhmiä. Toisin sanoen Fieldwiren ansiosta tiimisi voi käyttää aikansa oikeisiin töihin paperitöiden sijasta. Fieldwire on kaikenkokoisten yritysten käytössä yli 1 000 000 työmaalla ympäri maailman.

Fieldwire auttaa myös säästämään tunnin päivässä henkilöä kohti ja lisää huomattavasti käytettävissä olevaa työaikaa – mutta miten se toimii?

 

 

 

Rakennuspiirustus Fieldwire-ohjelmistossa

Tehokas viestintä on elintärkeää rakennusprojekteissa

Fieldwire on rakennusalalle suunniteltu projektinhallintaohjelmisto, jonka avulla projektisi osapuolet voivat tehdä yhteistyötä ja jakaa tietoja reaaliajassa tehtävien määrittämiseksi, työaikataulujen laatimiseksi, oikean henkilön ohjaamiseksi oikeaan paikkaan sekä hankkeeseen liittyvien tietojen tallentamiseksi, jolloin kaikki tietävät tarkasti kuka tekee ja mitä.

Ohjelmisto toimii yhdellä alustalla, johon kaikilla käyttäjillä on pääsy miltä tahansa laitteelta. Näin varmistetaan, että mitään ei jätetä sattuman varaan, ja työmaan tilanne on jatkuvasti läpinäkyvä. Erimielisyyksien ja viivästysten mahdollisuus minimoituu päätöksenteon nopeutuessa ja kaikkien työskennellessä aina viimeisimmän projektisuunnitelman mukaan, mikä vähentää myös mahdollisia muutostarpeita.

Voit esimerkiksi käydä asiat tehokkaasti läpi päivittäin raportoimalla ongelmista reaaliajassa niiden ratkaisemisesta vastaaville henkilöille PDF-raporteilla. Näin kaikki tietävät omat prioriteettinsa tulevina päivinä, viikkoina ja kuukausina. 

Fieldwire-projektinhallintaohjelmisto

Luotettavuuden lisääminen työn laadun parantamiseksi

Projektien edistymistä seurataan muistiinpanojen, valokuvien ja videoiden avulla, mikä parantaa tehdyn työn laatua. Rakennuspiirustukset ja todisteet tehdyistä toimenpiteistä tallennetaan sovellukseen, joka toimii tietolähteenä, jota kaikki käyttäjät voivat hyödyntää.

Alustalla voidaan lähettää ja vastaanottaa viestejä, esittää kysymyksiä ja selvittää mahdollisia ongelmia sekä lähettää lomakkeita, aikatauluja ja tarkastus- ja tietopyyntöjä digitaalisesti. Työntekijöillä on myös mahdollisuus luoda valmiita tarkistuslistoja tai mallipohjia varmistaakseen niiden yhdenmukaisuuden ja korkean työn laadun.

Helppokäyttöinen Fieldwire-projektinhallintajärjestelmä urakoitsijoille ja alihankkijoille vähentää myös riskejä työmaalla. Kun kaikki tietävät, mitä heidän on tehtävä, ja missä ja miten heidän on dokumentoitava työnsä, sekaannusten riski vähenee ja turvallisuus paranee.

Työntekijä käyttää Fieldwire-ohjelmistoa matkapuhelimella työmaalla

PROJEKTIN VIRTAVIIVAISTAMINEN PAREMMAN VIESTINNÄN AVULLA

Vaikka rakentamisen osuus koko maailman bruttokansantuotteesta on niinkin paljon kuin 14 prosenttia, ala on vielä digitalisaatiossa alkutaipaleella. Yhteistyö on edelleen useissa tapauksissa hyvin tehotonta.

Parempi viestintä ja koordinaatio voivat lyhentää tehtäviin käytettyä aikaa ja antaa enemmän tilaa varsinaiselle työajalle. Hiltin Fieldwire -sovellus ja -ohjelmisto on hyväksi todettu ja testattu väline, joka tehostaa viestintää rakennusalalla ja auttaa urakoitsijoita vähentämään paperitöihin kuluvaa aikaa työmaalla.

Fieldwiren käyttäjät pääsevät milloin tahansa tarkastelemaan projektin tietomalleja. Tämä poistaa epävarmuutta ja auttaa heitä jatkamaan työtään turvallisesti – mikä entisestään korostaa hyvän viestinnän merkitystä rakentamisessa.

Tämä muutamassa minuutissa käyttöön otettava ohjelmisto on helpoin tapa parantaa työmaasi viestintää ja lisätä tuottavuutta välittömästi ja tuntuvasti. Täytä alla oleva lomake ja asiantuntijamme ottaa sinuun heti yhteyttä.

PYYDÄ ESITTELYÄ

Jaa