- Etusivu
- Palvelut
- Hiltin palvelut
- Tuottavuusratkaisut
- Dataohjatut palvelut
Optimoi toimintanne Nuronin dataan perustuvien palveluiden avulla
Uusi akkujärjestelmä antaa tietoa työkaluistasi ja yksinkertaistaa kaluston hallintaa

Tee päätöksiä dataan perustuen
Olemassa olevien ja uusien mahdollisten työkalujen hallinnointi on monesti hankalaa, kuluttaa paljon kallista aikaa sekä heikentää tuottavuutta. Nuronin avulla säilytät aina kokonaiskuvan kalustostasi. Työkalujen käyttöä ja akkujen tehoa koskevat tiedot tallennetaan ja siirretään pilvipalveluun latauksen aikana. Näin voit tehdä päätöksiä kalustosi optimoimisesta milloin tahansa dataan perustuen.


Nuron-laturit tuovat läpinäkyvyyttä akku- ja työkalutietoihin
Nuron-akut ja -työkalut ovat yhteydessä Hiltin pilvipalveluun: Työkaluissa ja akuissa olevat anturit keräävät automaattisesti tietoja sijainnista, käytöstä, vioista ja Nuron-akkujen tilasta.
Jokaisella latauskerralla akut välittävät nämä tiedot laturiin, joka siirtää ne automaattisesti Hiltin pilvipalveluun. Voit analysoida ajantasaisia tietoja ja tunnistaa mm. alikäytetyt työkalut.

Käyttö

Käyttöaste

Sijainti

Akun tila
YHDISTETTÄVYYS PARANTAA TUOTTAVUUTTA

Parempi 22V:n akkujärjestelmä ja läpinäkyvämpi kalustonhallinta
Mikä on akkujen suorituskyvyn tila? Mitä työkaluja ei käytetä? Näin säilytät yleiskuvan laitteistasi ja voit optimoida kalustosi helposti. Tuloksena on vähemmän turhia hankintoja, ennakoivat huollot ja kalusto, joka sopii täydellisesti projekteihisi.

Vähemmän käyttökatkoksia, vähemmän huolia
Tarkista Nuron-akkujen tila nopeasti – joko suoraan akun painiketta painamalla tai skannaamalla laite älypuhelimen ON!Track 3 -sovelluksella. Jos akun teho heikkenee, näytetään vikailmoitus, ja akku tulee vaihtaa.
Työkalupalveluasiakkaana saat integroidun diagnostiikkatoiminnon avulla yleiskuvan kaikista akun suorituskykytiedoista. Saat automaattisesti ilmoituksen, jos teho laskee.
Tutustu Hilti Nuron -työkaluihin
Tällä hetkellä on saatavilla jo yli 70 Nuron-työkalua, ja lisää on tulossa.

Akkuporavasara TE 30-22
Tämä Hilti Nuron -poravasara tarjoaa maksimaalista tehoa kompaktissa koossa, sekä kattavat turvallisuustoiminnot, kuten väännönrajoitin (ATC) ja aktiivinen tärinänvaimennus (AVR).
Tuotteeseen
Akkukäyttöinen leikkuri DSH 600-22
Valmiina haasteisiin: Tehokkaiden Nuron-akkujen ja optimoitujen terien avulla voit leikata kahdella Nuron-akulla yhtä paljon betonia kuin yhdellä polttoainesäiliön täytöllä.
Tuotteeseen
Akkukulmahiomakone AG 6D-22
Kompakti, mutta tehokas: kulmahiomakone hoitaa kovimmatkin työt kaksinkertaisella leikkuunopeudella ja tarjoaa uuden toimintonsa avulla parhaan turvallisuuden käyttäjälle.
TuotteeseenTehokkutta ja turvallisuutta
Nuronin avulla yrityksesi on valmiina tulevaisuuden haasteisiin. Lue alta, mitä kaikkia etuja Nuron tarjoaa.

Yksi akkujärjestelmä: yli 70 laitteelle
Kaikkia Nuron-työkaluja voi käyttää samalla 22V:n akkujärjestelmällä niin kevyissä kuin raskaissakin töissä..

Maksimaalinen teho: enemmän tehoa ja käyttöaikaa
Nuron tarjoaa akuille pitkän käyttöajan sekä johdollisten ja polttomoottorikäyttöisten työkalujen tehon myös raskaissa töissä.

Työturvallisuus: suojaa tiimisi
Nuronin myötä olemme kehittäneet innovatiivisia ratkaisuja, jotka takaavat käyttäjille parhaan mahdollisen turvallisuuden.

Yleiskuva Nuron-työkaluista
Katso tästä yleiskuva Nuron-työkaluista ja Hiltin uuden akkujärjestelmän ominaisuuksista.
Nuron yhdellä silmäykselläNäin vaihdat Nuroniin
Haluatko yksinkertaisempaa, dataan perustuvaa kalustonhallintaa? Kerromme, miten voit siirtyä nopeasti ja helposti uuteen 22 V -akkujärjestelmään!
Löydä Nuronin edut omalle projektillesi
Nuron-akkujärjestelmä on suunniteltu niin, että se täyttää erilaisten sovellusten vaatimukset aina kipsilevyrakentamisesta teollisuuslaitteiden asennukseen.

Talonrakennus
Nuron mahdollistaa raskaammankin käytön ilman polttomottoria tai johtoja. Uusi akkuliitäntä tarjoaa johdollisen työkalun tehon.

LVIS-tekniikka
Maksimaalinen teho optimoidulla painolla: parannetut Nuron-työkalut helpottavat työskentelyä pään yläpuolella ja kaikenlaisissa asennuksissa. Dataan perustuvien analyysien avulla tiedät aina, mitkä työkalut ovat käytössä.

Teräs- ja metallirakentaminen
Jopa kaksinkertainen teho verrattuna nykyisiin akkutyökaluihin ja parannettu ergonomia: Nuron-työkalut sopivat parhaalla tavalla teräs- ja metallitöihin.

Sisäviimeistely
Olipa kyse sitten hiomisesta, katkaisusta, sahaamisesta tai pään yläpuolella tehtävistä töistä: Vankat akut ja ergonomiset Nuron-työkalut suojaavat työntekijöitäsi ja parantavat työskentelymukavuutta.

Sähköasennukset
Yhden järjestelmän ansiosta voit käyttää monia päivittäin tarvitsemiasi työkaluja saman akkujärjestelmän avulla. Näin voit vähentää lataukseen kuluvaa aikaa ja parantaa tuottavuutta ja joustavuutta työmaalla.

Energia ja teollisuus
Teräksen, betonin ja tiilirakenteen helppo työstö: Nuronin avulla energia- ja teollisuusalan työntekijät voivat työskennellä turvallisesti ja ergonomisesti tehosta tinkimättä.
Nuron-akkuteknologia

Nuron-akut on suunniteltu niin, että ne takaavat suuren tehonsiirron ja sopivat kaikkein vaativimpiinkin käyttötarkoituksiin.
Lue lisääSiirtyminen Nuroniin

Lue täältä, miten voit ottaa Nuronin käyttöön helposti ja nopeasti – tai ota meihin suoraan yhteyttä ja pyydä henkilökohtaista tarjousta ja neuvontaa.
Päivitä Nuroniin nyt