GFB 6X-22 Akkutoiminen nauhaviila
Uusi tuoteArtikkeli #r13250332
Säädettävänopeuksinen akkutoiminen nauhaviila entistä paremmalla suorituskyvyllä ja akun käyttöajalla metallien hiontaan ja viimeistelyyn (Nuron-akkualusta)
- Nimellisjännite: 21.6 V
- A-painotettu äänenpainetaso: 81 dB (A)
- Kolmiakselinen tärinäarvo kulmahionnassa (ah,AG): 3.2 m/s²
Jaa
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Tarkka nopeudensäätö 4,3 - 9,5 m/s – materiaali voidaan poistaa erittäin nopeasti suurella nopeudella, kun taas pienemmät nopeudet auttavat saavuttamaan täydellisen kiillotetun pinnan ruostumattomassa teräksessä
- Parempi käyttömukavuus ja joustavuus – ohut kahva, tasapainotettu paino ja lukituskytkin antavat sinulle tarkan ohjauksen, jota tarvitaan laadukkaaseen metallintyöstöön
- Avoin yhteensopivuus – voit käyttää tätä akkutoimista nauhaviilaa neljällä eri varrella ja haluamillasi Hiltin tai muunmerkkisillä hioma-/viimeistelynauhoilla
- Nauhan vaihto ilman työkaluja – hiomanauhojen minimaalinen vaihtoaika
- Nuron-akkualusta – huipputason metallintyöstökoneet pidempään kestävillä akuilla, korkealaatuisilla hioma-aineilla ja monilla palveluilla, jotka pitävät sinut tuottavana tänään ja huomenna
Sovellukset
- Karkea hionta – hitsaussaumojen, purseiden, ruosteen, pinnoitteiden ja himmentymien tehokas poisto vaikeapääsyisissä nurkissa ja syvyyksissä
- Hieno hionta – hiiliteräksen ja ruostumattoman teräksen viimeistely tasaisen, yhtenäisen ja hienon ulkomuodon saavuttamiseksi
- Pinnan viimeistely – naarmujen poisto teräksestä ja ruostumattomista teräspinnoista
- Peilinkirkas viimeistely – ruostumattoman teräksen viimeistely peilinkirkkaaksi
- Sopii käytettäväksi ruostumattomalla/hiiliteräksellä, alumiinilla, kuparilla, messingillä ja titaanilla