SB4-vannesahaterä
Uusi tuote PremiumArtikkeli #r11987282
Ensiluokkainen vannesahaterä metallin ja muovin hiljaiseen kylmäkatkaisuun
- Pohjamateriaali: Metalli, Teräs, Ruostumaton teräs, Ei-rautametalli, Muovi
- Terän pituus: 733 mm
- Terän leveys: 12 mm
Jaa
Ominaisuudet
- Paranneltu hammastusväli – parantaa leikkausnopeutta ja -tarkkuutta vähentäen samalla leikkaussiruja ja melua
- Helpompi asennus vannesahaan – nämä terät ovat joustavampia, ne on helpompi vaihtaa ja ne auttavat tämän vuoksi vähentämään seisokkeja
- Pidempi käyttöikä – tehty kestämään jopa 2,5 kertaa kauemmin kuin edeltäjänsä
- Terän painatus – tärkeimmät tiedot, mukaan lukien hampaiden määrä tuumaa kohti (TPI), näkyvät jokaisessa terässä
- Täydellinen valikoima – kolme TPI-vaihtoehtoa saatavilla useimpiin jokapäiväisiin katkaisutehtäviin, paksuista putkista/profiileista kevyisiin tukitankoihin
Sovellukset
- Metalliputkien, tukitankojen, kierretankojen, raudoituksen jne. katkaisuun
- Ruostumattoman teräksen, hiiliteräksen, alumiinin, ei-rautametallin katkaisuun
- Nopea ja karkea katkaisu – valitse matalampi TPI-terä
- Hieno ja sileä katkaisu – valitse korkeampi TPI-terä
- Muovin katkaisuun