HSS-R poranterä
Uusi tuote StandardArtikkeli #r7217993
Standardi valssattu HSS-poranterä pienen halkaisijan reikien poraamiseksi metalliin, täyttää DIN 338 -vaatimukset
- Tuoteluokka: Standard
- Kiinnityspää: Sileävartinen
- DIN: DIN 338
Jaa
Asiakkaat hakivat myös seuraavia Hilti HSS, Hilti-poranterät tai HSS R
Ominaisuudet
- Tarjoaa parhaan porausteho/hinta-suhteen
- Ainutkertainen halkaistu kärki ja 118 asteen kärki tarkkaa automaattista keskitystä ja nopeaa porausreiän aloitusta varten
- Hyvä murtumiskestävyys tarkan valssausprosessin ansiosta
Sovellukset
- Teräksen ja matalaseoksisen teräksen poraamiseen 400 N/mm²:n kovuuteen saakka sekä jokapäiväiseen alumiinin poraamisen
- Julkisivun asennus, yleinen teräs- ja metallituotteiden valmistus ja rakennustyöt (esim. katteiden, kattojen, käsijohteiden ja kytkentärasioiden asennus tai asennukset palkkeihin)
- Suosittelemme käyttämään HSS-R-terien kanssa voiteluainetta pitempää käyttöikää ja parempaa tehoa varten