NPR PS TH putkipuristimen leuka
Uusi tuoteArtikkeli #r8089630
Puristusleuat TH-profiilin puristusliittimiin 50 mm saakka. Sopii NPR 32-A -putkenpuristimiin.
- Puristusprofiili: TH
- Huoltoväli: 1 vuosi
Jaa
Asiakkaat hakivat myös seuraavia Putken puristusleuka, Puristusleuka tai Leuka
Ominaisuudet
- Puristusleuat TH-profiilin puristusliittimiin, enintään 50 mm
- Sisältää NFC-tunnisteen helppoa tunnistusta ja kalustonhallintaa varten Hilti Connect ja ON!Track -järjestelmillä
Sovellukset
- Muoviputkien puristus 50 mm:n* halkaisijaan saakka
- *Nämä arvot ovat järjestelmäkohtaisia. Varmista oikeaoppinen ja turvallinen puristus katsomalla järjestelmän toimittajalta saadut alkuperäiset ohjeet.

Työkalupalvelu
Huolehdimme työkaluistasi, jotta sinä voit keskittyä työhösi.
- Kuukausimaksu kattaa kaikki työkalun, palvelu- ja korjauskulut - auttaa täydellisessä kulujen hallinnassa ja toiminnan tehokkuudessa.
- Varkaussuoja auttaa vähentämään taloudellisia riskejä ja odottamattomia kuluja.
- Ilmainen työkalun tarkkuuden tarkistus valmistajan määritysten mukaisesti.