SPX-H X-vaihtomoduuli
Uusi tuote UltimateArtikkeli #r6718350
Huippuluokan X-CM -vaihtomoduuli suuritehoisilla (>2,5 kW) työkaluilla timanttiporaamiseen kaikenlaiseen betoniin
- Käyttöyhteys: DD 200, DD 250-CA, DD 350-CA, DD 500-CA
- Pohjamateriaalit: Betoni
- Poraustila: Telineeseen asennettu
Jaa
Ominaisuudet
- Hiltin Equidist-segmenttitekniikka (alkaen 35 mm:n halkaisijasta) – tarkoin sijoitellut timantit tarjoavat ensiluokkaisen poraustehon sekä tasaiset porausnopeudet porakruunun koko käyttöiän ajan
- Ainutkertainen Hilti X-CM -vaihtomoduulijärjestelmä (halkaisija 52-250 mm) mahdollistaa poraussydämen helpon poistamisen, kiinni juuttuneen porakruunun nopean irrottamisen ja terittämisen työkohteessa vain tasapäistä ruuvimeisseliä käyttäen
- Suunniteltu kaikkein vaativimpiin olosuhteisiin, erinomainen paljon harjaterästä sisältävässä betonissa
- Säästä huomattavasti tilaa ja painoa vaihtamalla perinteiset porakruunut yksittäiseen putkirunkoon ja useisiin moduuleihin (X-CM-vaihtomoduuli)
- X-CM-putkirunkoa voidaan käyttää useiden moduulien käyttöiän ajan
Sovellukset
- Kaikenlaisen betonin märkäporaukseen poraustuelta