SPX-L hiova X-vaihtomoduuli
Uusi tuote UltimateArtikkeli #r6713983
Ensiluokkainen X-CM -vaihtomoduuli pienitehoisilla (<2,5 kW) työkaluilla timanttiporaamiseen erittäin kuluttaviin betoneihin
- Käyttöyhteys: DD 120, DD 130, DD 150-U, DD 160
- Pohjamateriaalit: Betoni (hiova)
- Poraustila: Telineeseen asennettu
Jaa
Ominaisuudet
- Hiltin Equidist-segmenttitekniikka (alkaen 35 mm:n halkaisijasta) – tarkoin sijoitellut timantit tarjoavat ensiluokkaisen poraustehon sekä tasaiset porausnopeudet porakruunun koko käyttöiän ajan
- Ainutkertainen Hilti X-CM -vaihtomoduulijärjestelmä (halkaisija 52-202 mm) mahdollistaa poraussydämmen helpon poistamisen, kiinni juuttuneen porakruunun nopean irrottamisen ja terittämisen työkohteessa vain tasapäistä ruuvimeisseliä käyttäen
- Suunniteltu kaikkein vaativimpiin olosuhteisiin, erinomainen paljon harjaterästä sisältävässä betonissa
- Säästä huomattavasti tilaa ja painoa vaihtamalla perinteiset porakruunut yksittäiseen putkirunkoon ja useisiin moduuleihin (X-CM-vaihtomoduuli)
- X-CM-putkirunkoa voidaan käyttää useiden moduulien käyttöiän ajan
Sovellukset
- Erittäin karkean betonin märkäporaukseen porauslaitteella