DD porakruunujatke
Uusi tuote UltimateArtikkeli #r4168
Syvien reikien timanttiporaus - Porakruunujatke
- Käyttöyhteys: DD 200, DD 250-CA, DD 350-CA, DD 500-CA
- Pohjamateriaalit: n/a
- Märkä tai kuiva käyttö: Märkä ja kuiva
Jaa
Ominaisuudet
- Jatke saatavilla kolmessa eri pituudessa; 250 mm halkaisijaan 64 saakka, 500 mm ja 1000 mm
- Monipuolinen – sopii betonin, raudoitetun betonin ja luonnonkiven timanttiporaamiseen
- Joustava ja modulaarinen järjestelmä
- Erittäin tukeva
- Tarkka poraus, pienet poikkeamat
Sovellukset
- Porakruunujatke pidentää työkalun pituuden haluttuun poraussyvyyteen
- Porakruunujatke märkään ja kuivaan poraukseen