Yleiskäyttöinen SP-L-porakruunu (mm)
Uusi tuote PremiumArtikkeli #r19015211
Ensiluokkainen porakruunu betonin ja muurauksen laitteistopohjaiseen ja käsivaraiseen timanttiporaukseen – <2,5 kW:n työkaluihin
- Käyttöyhteys: DD 110-D, DD 110-W, DD 120, DD 130, DD 150-U, DD 160
- Pohjamateriaalit: Betoni, Muuraus
- Poraustila: Käsikäyttöinen ja telineeseen asennettu
Jaa
Ominaisuudet
- Hiltin Equidist-segmenttitekniikka (alkaen 35 mm:n halkaisijasta) – tarkoin sijoitellut timantit tarjoavat ensiluokkaisen poraustehon sekä tasaiset porausnopeudet porakruunun koko käyttöiän ajan
- Yleiskäyttöinen porakruunu betonin ja muurauksen laitteistopohjaiseen tai käsivaraiseen poraukseen
- Reikien poraus on nopea ja helppo aloittaa lisävarusteena saatavan ja käsivaraiseen poraukseen tarkoitetun keskitysadapterin avulla
- Tukevat laserhitsatut segmentit
- Suurempi porausnopeus porakruunun koko käyttöiän ajan
Sovellukset
- BI-pikaistukallinen kiinnityspää pienitehoisiin Hiltin timanttiporauskoneisiin (alle 2,5 kW), Hiltin BI-varsi ja yleiskäyttöinen BS (32 mm) -kiinnityspää Hiltin ja muiden valmistajien timanttiporauskoneisiin
- Betonin laitteistopohjainen tai käsivarainen märkäporaus
- Kaikenlaisten muurausten käsivarainen kuivatimanttiporaus