Käsivarainen SP-L-porakruunu (mm)
Uusi tuote PremiumArtikkeli #r19015208
Ensiluokkainen porakruunu kaikenlaisen betonin käsivaraiseen timanttiporaukseen – <2,5 kW:n työkaluihin
- Käyttöyhteys: DD 110-W, DD 130, DD 150-U
- Pohjamateriaalit: Betoni
- Poraustila: Käsivarainen
Jaa
Ominaisuudet
- Reikien poraus on nopea ja helppo aloittaa
- Tukevat laserhitsatut segmentit
- Suurempi porausnopeus porakruunun koko käyttöiän ajan
Sovellukset
- BI-pikaistukallinen kiinnityspää pienitehoisiin Hiltin timanttiporauskoneisiin (alle 2,5 kW), Hiltin BI-varsi ja yleiskäyttöinen BS (32 mm) -kiinnityspää Hiltin ja muiden valmistajien timanttiporauskoneisiin
- Kaikenlaisen betonin käsivaraiseen märkäporaukseen