SPX-H Pikaporakruunu
Uusi tuoteArtikkeli #r18652311
X-Change-vaihtomoduulilla varustettu huippuluokan porakruunu lähes kaikenlaisten betonien nopeampaan ja sujuvampaan timanttiporaukseen – ≥2,5 kW:n työkaluihin
- Käyttöyhteys: DD 200, DD 250-CA, DD 350-CA
- Pohjamateriaalit: Betoni
- Poraustila: Telineeseen asennettu
Jaa
Ominaisuudet
- Suurin timanttiporauksen nopeus – jopa 50 % nopeampi kuin aiemmat ensiluokkaiset porakruunut, auttaa saamaan työn nopeammin valmiiksi
- Tasaisempi timanttiporaus – kahvaan tarvitaan jopa 40 % vähemmän painetta verrattuna aiempiin ensiluokkaisiin porakruunuihin, jolloin energiaa säästyy timanttiporattaessa koko päivän
- Monipuolisuus – sopii lähes kaikkien betonityyppien poraukseen, mukaan lukien huomattavasti harjaterästä sisältävä betoni, samoilla porakruunuilla
- Hiltin Equidist-segmenttitekniikka (alkaen 35 mm:n halkaisijasta) – tarkoin sijoitellut timantit tarjoavat ensiluokkaisen poraustehon sekä tasaiset porausnopeudet porakruunun koko käyttöiän ajan
- Hilti BL -pikaliitospäällä voit kiinnittää tai irrottaa porakruunut erittäin nopeasti – ilman työkaluja
Sovellukset
- BL-pikaliitospää suuritehoisiin Hiltin timanttiporauskoneisiin (yli 2,5 kW), Hiltin BL-varsi BS (1-¼"), yleisliitospää Hiltin ja kilpailijoiden timanttiporauskoneisiin
- Lähes kaikenlaisen betonin märkäporaukseen poraustuelta