SPX-H X-Change-pikavaihtomoduuli
Uusi tuote UltimateArtikkeli #r14192672
Huippuluokan vaihtomoduuli nopeampaan ja tasaisempaan timanttiporaukseen lähes kaikenlaisten betonityyppien yhteydessä
- Käyttöyhteys: DD 200, DD 250-CA, DD 350-CA
- Pohjamateriaalit: Betoni
- Poraustila: Telineeseen asennettu
Jaa
Ominaisuudet
- Suurin timanttiporauksen nopeus – jopa 50 % nopeampi kuin aiemmat ensiluokkaiset porakruunut, auttaa saamaan työn nopeammin valmiiksi
- Hilti X-Change -vaihtomoduulijärjestelmä (halkaisija 52-250 mm) mahdollistaa poraussydämen helpon poistamisen, kiinni juuttuneen porakruunun nopean irrottamisen ja terittämisen työkohteessa vain tasapäistä ruuvimeisseliä käyttäen
- Tasaisempi timanttiporaus – kahvaan tarvitaan jopa 40 % vähemmän painetta verrattuna aiempiin ensiluokkaisiin porakruunuihin, jolloin energiaa säästyy timanttiporattaessa koko päivän
- Monipuolisuus – sopii lähes kaikkien betonityyppien poraukseen, mukaan lukien huomattavasti harjaterästä sisältävä betoni, samoilla porakruunuilla
- Hiltin Equidist-segmenttitekniikka – tarkoin sijoitellut timantit tarjoavat ensiluokkaisen poraustehon sekä tasaiset porausnopeudet porakruunun koko käyttöiän ajan
Sovellukset
- Vaihdettavat timanttisegmentit yhteensopiviin Hilti X-vaihtoporakruunuihin
- Lähes kaikenlaisen betonin märkäporaukseen poraustuelta