TX-C Kartioterä
Uusi tuoteArtikkeli #r7772879
Kaksivaiheinen pora ja kiinnitysjärjestelmä käyttöön BX 3 -akkunaulaimen kanssa
- Käyttöyhteys (työkalut): BX 3-ME 02, BX 3-ME-A22
- Pohjamateriaalit: [riippuu tarvikkeista]
- Reiän halkaisija: 5 mm
Jaa
Ominaisuudet
- BX-Kwik-tekniikka – kiinnikkeet kiinnitetään pieneen esiporattuun reikään, jolloin voit saavuttaa lähes 100 % paremman kiinnitysvarmuuden suojaamalla samalla pohjamateriaalia
- BX-Kwik on luotettavampi – noin 3-kertaisella kuormalla tavallisiin BX-tappeihin verrattuna ja noin kaksi kertaa muita menetelmiä nopeampi
- Ei lähes lainkaan kiinnitysvirheitä BX-Kwik-tekniikan ansiosta, jopa kovassa betonissa
- BX-Kwik-järjestelmä mahdollistaa suuremmat kuormat tavallisiin BX-suorakiinnityksiin verrattuna
- Sopii täydellisesti BX 3 -akkunaulaimeen
Sovellukset
- Kevyiden kaapelihyllyjen kiinnitys
- Kevyiden ilmastointikanavien tai putkisovellusten kiinnitykset
- Kevyet kiinnitykset kovaan betoniin