TE-Y BT Karhennintyökalut
Uusi tuote PremiumArtikkeli #r9035316
SDS Max (TE-Y) -karhennintyökalu pinnoitteiden työstämiseen ja poistamiseen betonissa
- Pituus: 250 mm
- Puslan kannan mitat (P x L): 40 mm x 40
- Kiinnityspää: TE-Y (SDS Max)
Jaa
Ominaisuudet
- Karbidinastat – tasaisempaa pinnan poistoa ja parempaa kulutuskestävyyttä varten
- Valmiiksi koottu – karhennusterä ja varsi sisältyvät tuotteeseen, heti käyttövalmis
- Erittäin kestävä – induktiivisen karkaisun ansiosta nämä karhennintyökalut on suojattu tehokkaasti laajentumiselta, kulumiselta ja taittumiselta
- Sertifioitu laatu – kehitetty ISO-sertifioiduilla prosesseilla soveltaen yli 30 vuoden ammattitaitoa taltan suunnittelusta ja valmistuksesta
- Suunniteltu vaativaan käyttöön – testattu äärimmäisessä käytössä, taltat on tarkoitettu vaativimpiinkin purkutöihin
Sovellukset
- Ylimääräisen betonin poisto
- Betonipintojen karhennus uusia pinnoitteita varten
- Tarkoitettu sähkötoimisiin SDS Max (TE-Y) -käsiporakoneisiin, piikkausvasaroihin tai poravasaroihin