TE-H SH Varret
Uusi tuote PremiumArtikkeli #r10693177
Erittäin kestävät varret tamppauslevyjen ja karhennuspäiden yhdistämiseksi yhteensopivaan piikkausvasaraan kolmannen sukupolven TE 3000 tai H28 purkutyökaluilla kiinnikkeellä
- Kiinnityspää: TE-H (Hilti HEX 28)
- Sovellus: Tiivistäminen, Tankojen ja tolppien kiinnitys, Pinnan valmistelu
- Pituus: 400 mm
Jaa
Ominaisuudet
- Suunniteltu lujaksi – kaikki taltan varret on tehty vahvistetulla liitospäällä, jotta piikkausvasarat voivat siirtää enemmän tamppaustehoa irtomateriaaliin
- Parempi luotettavuus – nämä taltan varret on valmistettu jaloteräksestä, joka tarjoaa erinomaisen tasaisuuden ja luotettavuuden
- Suunniteltu vaativaan käyttöön – testattu äärimmäisessä käytössä, talttamme on tarkoitettu myös kaikkein vaativimpiin purkutöihin
- Sertifioitu laatu – kehitetty ISO-sertifioiduilla prosesseilla soveltaen yli 30 vuoden ammattitaitoa taltan suunnittelusta ja valmistuksesta
- Monipuolinen - yhteensopiva kaikkien sellaisten piikkausvasaroiden kanssa, joissa on H28-kiinnityspää ja talttakiinnitysjärjestelmä
Sovellukset
- Tamppaus- ja karhennuspäiden liittäminen yhteensopivaan piikkausvasaraan
- Tamppauslevyjen asennus
- Karhennuspäiden asennus
- Sauvanlyöntityökalun asennus
- Tarkoitettu käytettäväksi kolmannen sukupolven sähkötoimisilla TE 3000 -piikkausvasaroilla ja kiinnikkeellä varustetuilla H28-purkuvälineillä