TE-YX SM Piikkitaltat
Uusi tuote UltimateArtikkeli #r10233540
Itsestään teroittuvat SDS Max (TE-Y) -piikkitalttaterät betonin ja muurauksen purkamiseen
- Kiinnityspää: TE-Y (SDS Max)
- Tuoteluokka: Ultimate
Jaa
Ominaisuudet
- Itsestään teroittuva kärki – sama kärki tehokkaampaan ja pitempään työskentelyyn, ei vaadi uudelleenteroitusta tai -kovetusta (vähintään 5 cm / 2" läpäisysyvyys suositeltava)
- Vähemmän kiinnijuuttumisia – innovatiivinen aaltomuotoilu minimoi sivukontaktin ja maksimoi pölynpoiston
- Erittäin kestävä – induktiivisen karkaisun ansiosta nämä taltat on suojattu tehokkaasti laajentumiselta, kulumiselta ja taittumiselta
- Nopeampi purkaminen – erityinen varren muoto muodostaa betoniin suurempia ja syvempiä halkeamia, jolloin purkutyöt onnistuvat huomattavasti nopeammin
- Parempi luotettavuus – pölysuoja auttaa välttämään seisokit ja pidentämään työkalun käyttöikää
Sovellukset
- Betoni-, tiili- tai harkkorakenteiden purkaminen
- Uusien aukkojen luonti mihin tahansa kohtaa laattaa
- Tarkoitettu sähkötoimisiin SDS Max (TE-Y) -käsiporakoneisiin, piikkausvasaroihin tai poravasaroihin
- Sopii kaikkien mineraalimateriaalien työstämiseen (esim. betoni, raudoitettu betoni, tiili ja kivimateriaali)