AP-D SP kuitulaikka
Uusi tuote PremiumArtikkeli #r10942360
Ensiluokkaiset zirkoniumrakeilla varustetut kuitulaikat ruostumattoman teräksen, teräksen ja muiden metallien karkeaan ja hienoon hiontaan
- Karan koko: 22.2 mm
- Halkaisija: 125 mm
- Pohjamateriaali: Teräs, Ruostumaton teräs
Jaa
Ominaisuudet
- Zirkoniumrakeinen hiontapinta – tarjoaa optimaalisen poistonopeuden ja käyttöiän yhdistelmän
- Ihanteellinen kontrollin ja mukavuuden tasapaino alhaisen tärinän ja pienemmän kontaktialueen ansiosta
- Monikäyttöinen – näitä kuitulaikkoja voidaan käyttää erilaisten metallien vaativimpiinkin hiontatöihin
Sovellukset
- Ruostumattoman teräksen, teräksen ja muiden metallien karkea ja hieno hionta
- Hitsien poisto tai tasoitus ruostumattomasta teräksestä, teräksestä ja muista metalleista
- Reunojen viisteytys ruostumattoman teräksen, teräksen ja muiden metallien valmisteluun hitsausta varten
- Purseiden poistoon ruostumattoman teräksen, teräksen ja muiden metallien karkeista leikkauksista
- Ruosteen tai maalin puhdistus ruostumattomasta teräksestä, teräksestä ja muista metalleista