AP-D SPX kuitulaikka
Uusi tuote UltimateArtikkeli #r10942359
Huippuluokan kuitulevyt keraamisella raeosalla ruostumattoman teräksen, teräksen ja muiden metallien karheaan ja hienoon hiontaan
- Karan koko: 22.2 mm
- Halkaisija: 125 mm
- Pohjamateriaali: Ruostumaton teräs, Teräs
Jaa
Ominaisuudet
- Valmistettu erittäin pitkäkestoisista keraamisista rakeista
- Lämpötilaa säätelevä pinnoite – auttaa estämään herkkien metallien, kuten ruostumattoman teräksen ylikuumenemisen
- Pienempi kontaktialue – suunniteltu tarkempaan metallin hiontaan
Sovellukset
- Ruostumattoman teräksen, teräksen ja muiden metallien karkeaan ja hienoon hiontaan
- Hitsaussaumojen poisto ruostumattomasta teräksestä, teräksestä ja muista metalleista
- Reunojen viisteytys ruostumattoman teräksen, teräksen ja muiden metallien valmisteluun hitsausta varten
- Purseiden poisto ruostumattoman teräksen, teräksen ja muiden metallien karkeista leikkauksista
- Ruosteen tai maalin puhdistukseen ruostumattomasta teräksestä, teräksestä ja muista metalleista