Pikaistukka TE 16/TE 30
Uusi tuoteArtikkeli #282341
Istukat ja sivukahvat TE-C (SDS Plus) -poravasaroihin
- Lisävarustetyyppi: Istukat
- Käyttöyhteys: TE 16, TE 30, TE 35
- Työkaluistukan tyyppi: Pikaistukka
Jaa
Ominaisuudet
- TE-AC2 on yhteensopiva seuraavien kanssa: TE 6-A22, TE 6-A36 (4), TE 6-22 (5), TE 5-22 (1), TE 6-CL(1), TE 3-M/ML
- TE-AC1 on yhteensopiva seuraavien kanssa: TE 6A (1. sukupolven LI-Ion w/ sn:500 000+), TE 6A & A36 (2. ja 3. sukupolvi), TE 6S (sn:700 000+), TE 7 / 7A / 7C
- TE-AC on yhteensopiva seuraavien kanssa: TE 5, TE 5A, TE 6A (1. sukupolven Ni-Cd), TE 6C, TE 6S (alkuperäinen), TE 14, TE 15 / 15C, TE 18M / TE 18ME
- TE-C-työkaluistukka on yhteensopiva seuraavien kanssa: TE-C (SDS Plus) -poravasarat