6.8/11 M10 Clean-Tec -patruunat malliin DX 6
Uusi tuote UltimateArtikkeli #r11908221
Nauhoitetut lyijyttömät Clean-Tec-patruunat käytettäviksi panoskäyttöisillä DX 6 -kiinnitystyökaluilla
- Käyttöyhteys (työkalut): DX 6
- Säilytyslämpötila - min.: 5 °C
- Säilytyslämpötila - maks.: 25 °C
Jaa
Ominaisuudet
- Ei sisällä lyijyä eikä muita raskasmetalleja
- Yksi panoksen väri kattaa useimmat keskeiset sovellukset – helpottaa varaston hallintaa
- Monikäyttöinen panos käytettäväksi panoskäyttöisten DX 6 -kiinnitystyökalujen laajennettujen energia-asetusten yhteydessä
- Puhdas palaminen – vähemmän kertymiä työkalun sisällä, pienemmät seisokit puhdistuksen ja huollon aikana
- Suurempi hyötysuhde – numeroidut nauhat vähentävät panoshukkaa
Sovellukset
- Panosnaulaus teräkseen, betoniin ja hiekkakivilohkoon