OLETKO JO REKISTERÖITYNYT?Näe omat hintasi ja tee ostoksia 24/7Rekisteröidy nyt
Hilti

Ominaisuudet ja sovellukset

Battery adapter BA-22 box #2251343
Ominaisuudet
  • Voit muuntaa Hilti 22 V CPC Li-ion -työkalusi* helposti toimimaan Nuron-akkujen kanssa, kunnes päivitys on tehtävä
  • Erittäin kestävä rakenne – iskunkestävä lasikuituvahvistettu kotelo ja tiivistetty elektroniikka tarjoavat paremman suojan vaativissa rakennustyömaaolosuhteissa
  • Helppokäyttöinen – painikkeet on tarkoitettu käytettäväksi suojakäsineillä ja LED-merkkivalot ilmoittavat tehon sekä yhteensopivuuden
  • Säästää akkuvirtaa – akkusovitin sammuu automaattisesti neljän tunnin joutoajan jälkeen
Sovellukset
  • 22 V:n sähkötyökalujen sovittaminen Hilti CPC Li-ion-akkualustaan käytettäväksi Nuron-akkujen kanssa (ei koske mallia B22-255 Nuron Ultimate Plus)
  • *Ei sovi malleihin SC 70W-A22, SCM 22-A, SI-AT-A22 ja PLT 300. Pyörösahojen ja kulmahiomakoneiden leikkuusyvyyteen tai ohjattavuuteen voi vaikuttaa akun ja sovittimen yhteiskoko. Nuron-akkuja ei voi ladata Hilti CPC -latureilla (koskee myös imuria ja radioita, joissa on sisäänrakennettu laturi: VC 20, VC 40, RC 4/36 ja RC4/36-DAB)
  • *Ei sovi malleihin SCM 22-A, SI-AT-A22 ja PLT 300. Pyörösahojen ja kulmahiomakoneiden leikkuusyvyyteen tai ohjattavuuteen voi vaikuttaa akun ja sovittimen yhteiskoko. Nuroni-akkuja ei voi ladata Hilti CPC -latureilla (koskee myös RC 4/36 radioita)

Tekniset tiedot

Battery adapter BA-22 box #2251343

Dokumentit ja videot

Battery adapter BA-22 box #2251343