SR 30 puukkosaha
Uusi tuoteArtikkeli #r8627548
Puukkosaha erittäin raskaaseen sarjapurkuun ja pituusleikkaukseen, minimaalinen tärinä ja pitkälle kehittynyt ergonomia
- Pohjamateriaali: Metalli, Puu, Mineraali
- Iskunpituus: 32 mm
- Iskunopeus: 2650 iskua/minuutti
Jaa
Ominaisuudet
- Huipputehokas puukkosaha vaativimpiinkin purkutöihin – myös rakenneteräksen ja muurauksen purkuun
- Edistynyt ergonomia ja aktiivinen tärinänvaimennus – suunniteltu antamaan tukevan otteen kahdella kädellä kovan metallin, puun ja rakennusmateriaalien tasaista leikkausta varten
- Uudistettu avaimeton teräpidike – entistä helppokäyttöisempi, suunniteltu nopeaan terän vaihtoon
- Lähes pölytön käyttö – valinnaisen SR DRS -sovittimen ja yhteensopivan pölynimurin helppo liitäntä
- Sopii SR CA -putkenpitimen sovittimeen – putkien ja tukitankojen tarkempaan ja helpompaan leikkaamiseen
Sovellukset
- Rakenneteräksen ja muiden raskaiden metalliosien purkamiseen
- Useiden eri materiaalien samanaikaiseen purkuun – kuten ikkunoiden ja ovien purkuun
- Paksujen metalliosia sisältävien puupalkkien leikkaamiseen
- Kromattujen teräsrakenteiden ja valurautarakenteiden leikkaamiseen
- Paksuseinäisten teräsputkien katkaisu 150 mm:n halkaisijaan saakka