SJT 6-A22 Akkupistosaha
Uusi tuoteArtikkeli #r5212959
Tehokas 22V akkukäyttöinen pistosaha T-kahvalla kaareviin leikkauksiin työpinnan ylä- ja alapuolella
- Pohjamateriaali: Puu, Metalli, Kerroslevy
- Iskunpituus: 28 mm
- Iskunopeus: 3000 iskua/minuutti
Jaa
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Leikkausteho vastaa johdollisen pistosahan tehoa, sopii vaativimpiinkin sovelluksiin kovia ja paksuja materiaaleja käsiteltäessä
- Sopii kaikkiin Hilti 22 V Li-ion -akkuihin
- Erittäin kapea kahva ensiluokkaista hallintaa ja helppoa käsittelyä varten ylä- ja alapuolella työskennellessä
- Avaimeton “paina, napsautus” -istukka kätevää terän vaihtoa varten
- LED-valo, pölypuhallin ja luotettava terän ohjaus antavat selkeän näkyvyyden tarkkaan leikkaukseen
Sovellukset
- Sopii erinomaisesti erilaisten materiaalien leikkaamiseen ja trimmaamiseen työmaalla tai tehtaalla
- Puu ja puukomposiitit jopa 150 mm:n paksuuteen saakka
- Naulainen puu
- Metallit ja metalliseokset
- Muovit
Palvelut
![Huoltopalvelu](/medias/sys_master/images/h0f/hcb/10056726216734.png)
Huoltopalvelu
- Huolto on ilmainen jopa 2 vuoden ajan, kattaa osien kulumisen, tuotteen noutamisen ja toimituksen
- Kahden vuoden jälkeen kulut ovat rajoitettuja
- 20 vuoden takuu, joka kattaa materiaali- ja valmistusviat
![Työkalupalvelu](/medias/sys_master/images/h08/h51/9568999702558.png)
Työkalupalvelu
Huolehdimme työkaluistasi, jotta sinä voit keskittyä työhösi.
- Yksilölliset merkinnät ja hyvä näkyvyys verkossa tarjoavat selkeyttä työkaluvalikoimaan.
- Varkaussuoja auttaa vähentämään taloudellisia riskejä ja odottamattomia kuluja.
- Lainaa työkaluja korjauksen aikana seisokkien vähentämiseksi.
- Tehokkaat työkalut ja viimeisin teknologia auttavat parantamaan työpaikan tuottavuutta.
- Kuukausimaksu kattaa kaikki työkalun, palvelu- ja korjauskulut - auttaa täydellisessä kulujen hallinnassa ja toiminnan tehokkuudessa.