OLETKO JO REKISTERÖITYNYT?Näe omat hintasi ja tee ostoksia 24/7Rekisteröidy nyt
Hilti

Ominaisuudet ja sovellukset

Ominaisuudet
  • Parannettu ergonomia ja suuri tasolevy – tämä entistä kevyempi ja kompaktimpi D-kahvallinen pistosaha parantaa ohjattavuutta, vakautta ja leikkaustarkkuutta
  • 850W moottori – tuottaa tarvittavan leikkaustehon kovempien levyjen ja metallin halkaisuun
  • Avaimeton terän vaihto – minimaaliset seisokit pistosahanterän vaihtamisen aikana
  • Lähes pölytön sahaus – tässä pistosahassa on pölynpuhallustoiminto ja poistojärjestelmän sovitin, jotka pitävät sahauslinjan siistinä
  • Nopeudensäädin ja säädettävä heilurin isku – käyttäjä pystyy ohjaamaan tarkasti pistosahan leikkausnopeutta ja lopputuloksen siisteyttä
Sovellukset
  • Puun ja kipsilevyn leikkaus tai viimeistely tuottaen mahdollisimman vähän sahajauhopölyä DRS:ää käytettäessä
  • Sisätilojen viimeistely – erityisesti väliseinien tai puupohjaisen sisäverhouksen sahaus (vaaka- tai pystysuorat leikkaukset)
  • Puulevyn leikkauspaksuus jopa 150 mm
  • Metallilevyn leikkauspaksuus jopa 10 mm
  • Laattojen ja muoviputkien katkaisu

Tekniset tiedot

Dokumentit ja videot