OLETKO JO REKISTERÖITYNYT?Näe omat hintasi ja tee ostoksia 24/7Rekisteröidy nyt
Hilti

Ominaisuudet ja sovellukset

Ominaisuudet
  • Erittäin tehokas poravasara, suunniteltu ankkurointireikien sarjaporaukseen betonissa
  • Yhteensopiva kaikkien Hilti 22 V akkujen kanssa
  • Aktiivisen tärinänvaimennuksen (AVR) ansiosta vähemmän rasitusta käyttäjälle – auttaa lisäämään päivittäistä tuottavuutta
  • Lähes pölytön poraus käytettynä DRS-6-A-pölynpoistojärjestelmän kanssa
  • Nopeasti vaihdettava TE-C Click -istukka monipuoliseen ja helppoon käyttöön
Sovellukset
  • Betonin ja muuratun rakenteen poraus ja iskuporaus
  • Satunnainen puun ja teräksen poraus valinnaisella pikaistukalla
  • Ruuvaus erityisen kärjenpitimen avulla TE-C (SDS Plus) -liitospäällä
  • Betonin poraaminen pölyttömillä alueilla integroidun DRS-6-A (02) -pölynpoistojärjestelmän avulla
  • Kevyt piikkaus

Palvelut

Työkalupalvelu
Työkalupalvelu

Huolehdimme työkaluistasi, jotta sinä voit keskittyä työhösi.

  • Kuukausimaksu kattaa kaikki työkalun, palvelu- ja korjauskulut - auttaa täydellisessä kulujen hallinnassa ja toiminnan tehokkuudessa.
  • Varkaussuoja auttaa vähentämään taloudellisia riskejä ja odottamattomia kuluja.
  • Yksilölliset merkinnät ja hyvä näkyvyys verkossa tarjoavat selkeyttä työkaluvalikoimaan.
  • Tehokkaat työkalut ja viimeisin teknologia auttavat parantamaan työpaikan tuottavuutta.
Lisätietoa Työkalupalvelusta

Tekniset tiedot

Dokumentit ja videot