TE 70-ATC/AVR Poravasara
Uusi tuoteArtikkeli #r6851673
Erittäin tehokas SDS Max (TE-Y) -poravasara vaativaan betonin poraukseen ja piikkaukseen
- Paino ilman akkua EPTA-menetelmän 01/2003 mukaisesti: 10 kg
- Yksittäisen iskun energia: 14.5 J
- Iskuporauksen halkaisijaväli: 12 - 150 mm
Jaa
Ominaisuudet
- Aktiivinen väännönrajoitin (ATC) estää työkalun rungon kontrolloimattoman pyörimisen, jos poranterä juuttuu kiinni – pienentää turvallisuusriskiä
- Aktiivisen tärinänvaimennuksen (AVR) ansiosta vähemmän rasitusta käyttäjälle – lisää päivittäistä tuottavuutta
- Lähestulkoon huoltovapaa hiiliharjaton SR-moottori ja kaksikammioinen voitelujärjestelmä takaavat pidemmät huoltovälit ja työkalun käyttöiän
- Valinnainen DRS-Y-pölynpoistojärjestelmä kerää jopa 95 % pölystä
- Irrotettava virtajohto mahdollistaa vaurioituneen/rikkoutuneen johdon nopean ja helpon vaihdon työmaalla
Sovellukset
- Betonin, muuratun rakenteen ja luonnonkiven iskuporaus Ø 12–150 mm poranterillä ja iskuporakruunuilla
- Halkaisijaltaan 20–40 mm reikien poraus järeille ankkureille
- Tehokas piikkaus ja purku

Työkalupalvelu
Huolehdimme työkaluistasi, jotta sinä voit keskittyä työhösi.