SL 2-22 LED-työvalo
Uusi tuoteArtikkeli #r13275666
Akkukäyttöinen LED-työvalo koko päivän kestävällä akulla, pyörivä pää ja iso koukku yhden henkilön työalueen valaisemiseen (Nuron-akkualusta)
- Kirkkaus: 500 lm
- Luksia: 350 lx @ 1 m
Jaa
Ominaisuudet
- Yksi lataus työpäivää kohti – saat koko päivän valoa 100 %:n kirkkaudella suuritehoisten ja tehokkaiden Nuron-akkujen ansiosta
- Parempi näkyvyys – erityisesti suunnitellut LED-valot ohjaavat tasaisen, luonnollisen värisen valon kolmella kirkkausasetuksella työalueellesi (valaistus jopa 500 luumenia/350 luksia 1 metrin etäisyydellä)
- Useita liitoskappalevaihtoehtoja – sisään vedettävä vyökoukku, magneettipidike (valinnainen), vakaa pohja ja kääntyvä pää tarkoittavat, että voit sijoittaa valon monenlaisiin rakennuslaitteisiin
- Alhaisen akkuvirran varoitus – työvalo säilyttää jatkuvan kirkkauden, mutta varoittaa akun heikentymisestä riittävän ajoissa
- Nuron-akkualusta – huipputason akkukäyttöiset LED-työvalot pidempään kestävillä akuilla ja monilla palveluilla, jotka pitävät sinut tuottavampana tänään ja huomenna
Sovellukset
- Henkilökohtaisten työalueiden valaistus – voidaan ripustaa tai kiinnittää useisiin lähellä oleviin esineisiin, kuten putkiin, tikkaisiin, telineisiin ja poikkipuihin
- Pintakäsittelyjen (esim. maalin tai väliseinän) tarkastus
- Soveltuu käytettäväksi ahtaissa tiloissa (kotelo pysyy viileänä kosketettaessa ja LED-valot eivät tuota äärimmäistä lämpöä)