SID 8-22 7/16“ Iskuväännin
Uusi tuoteArtikkeli #r18450959
Huippuluokan iskevä akkuporaväännin suuren halkaisijan poraukseen ja kiinnitykseen
- Työkaluistukan tyyppi: 7/16" kuusikulmainen
- Ominaisuus: Erittäin tehokas iskumekanismi
- Kierrosluku ilman kuormitusta: vaihde 1: 1700 r/min; vaihde 2: 1200 r/min
Jaa
Ominaisuudet
- Nopeampaan ja älykkäämpään työskentelyyn – jopa 50 % nopeammat kiinnitykset, kaksi nopeusasetusta ja pienempi vääntömomentti parempaan hallintaan
- Pienempi koko ja parempi ergonomia – kompakti runko helpottaa käyttöä ja lisää käyttömukavuutta
- Pikaistukka – 7/16" yhdellä napsautuksella kiinnitettävä työkaluistukka helpottaa terän vaihtoa jopa käsineitä käyttäessä
- Tasaisempi poraus – mahdollistaa Hiltin metalliseospinnoitettujen ruuviterien kanssa nopeamman ja tasaisemman porauksen
- Ympärivuorokautiseen käyttöön – voimakas LED-valo iskuvääntimessä valaisee työmaan yötä päivää
Sovellukset
- Ihanteellinen raskaaseen puun poraukseen sekä pylväiden ja rakenteellisten puupulttiliitosten kiinnittämiseen
- Poraus-, kiinnitys- ja pulttityöt puupylväisiin ja puutavaraan
- Kansiruuvien ja Spax-ruuvien helpompi kiinnitys yhdellä kädellä puuhun