Hilti tarjoukset ja alennuskooditVoimassa rajoitetun ajanKatso tarjoukset

Tiivisteille ja liima-aineille tarkoitettuja akkupuristimia, jotka nopeuttavat työtä ja vähentävät jätettä

9 Tuotetta

Suodata

Nuron

HDE 500-22 Akkupuristin


Kuvaus
Akkukäyttöinen hybridi/epoksipohjaisten kemiallisten ankkurien puristin älykkäillä ominaisuuksilla, jotka lisäävät nopeutta, turvallisuutta ja vähentävät jätettä (Nuron-akkualusta)
Akkutyyppi
22 V
Mitat (PxLxK)
440 x 120 x 230 mm
Puristimen tyyppi
Akku

Nuron

CD 4-22 Akkupuristimet


Kuvaus
Tehokas akkupuristin monenlaisille tiivisteille ja liima-aineille (Nuron-akkualusta)
Poistovoima
4900 N
Kuormittamaton nopeus
1 - 10 mm/s
Pituus (310 ml/10 unssin putkella)
457 mm
HDE 500-A12 Akkutoiminen massapuristin
Kuvaus
Taloudellinen, akkutoiminen kemiallisen ankkurin puristin tarkalla annostelulla auttaa vähentämään massahävikkiä ja parantamaan asennusnopeutta sekä laatua
Akkutyyppi
12 V
Puristimen tyyppi
Akku
P 8000 D pneumaattinen puristin
Kuvaus
Pneumaattinen puristin hybridi-/epoksipohjaisiin kemiallisiin ankkureihin
Puristimen tyyppi
Pneumaattinen
HIT käsikäyttöinen kovien patruunoiden puristin
Kuvaus
Käsikäyttöinen puristin ankkurimassaa varten
Puristimen tyyppi
Käsikäyttöinen
HDM käsikäyttöinen puristin
Kuvaus
Manuaalinen puristin hybridi-/epoksipohjaisiin kemiallisiin ankkureihin
Puristimen tyyppi
Käsikäyttöinen
Puristin CFS-DISP
Kuvaus
Puristimet
Puristimen luokka
310 ml patruunan puristin
Annostelija CF DS-1
Kuvaus
Pidennetty vaahtopuristin, ergonominen muotoilu vaikeapääsyisiä alueita varten
Teknisiätietoja ei ole saatavilla
Annostelija CF-DS L
Kuvaus
Pidennetty vaahtopuristin, ergonominen muotoilu vaikeapääsyisiä alueita varten
Teknisiätietoja ei ole saatavilla