DD 30-W timanttipora
Uusi tuoteArtikkeli #r51318
Kompakti ja kevyt timanttipora raskaiden ankkurien ja harjaterästen asennusreikien käsivaraiseen märkäporaukseen 8-35 mm:n halkaisijoilla
- Halkaisija-alue: 8 - 35 mm
- Nimellissyöttöjännite: 230 V
- Pohjamateriaali: Betoni, Muuraus
Jaa
Asiakkaat hakivat myös seuraavia Easyone tai EC 1
Ominaisuudet
- Erittäin alhainen melutaso poraamisen aikana – ihanteellinen ratkaisu asuinrakennuksien poraamistarpeisiin
- Iskuvapaa poraus pienentää hauraiden materiaalien vaurioitumisen vaaraa ja mahdollistaa reunojen lähellä poraamisen
- Nopea poraus harjateräksen läpi ainutkertaisen TopSpin-tekniikan ansiosta
- Pehmeä käynnistystoiminto tarkkaan reiän asemointiin
- Pikalukituksella varustettu avaimeton istukka tekee porakruunujen vaihtamisesta entistä nopeampaa ja helpompaa
Sovellukset
- Ankkuri- ja läpivientireikien 8-35 mm:n halkaisijan tarkkaan poraukseen
- Poraus alhaisella melutasolla ankkurien asennukseen sairaaloiden, liike- ja asuinrakennusten peruskorjaustöissä
- Erittäin vahvasti raudoitetun betonin, muuratun rakenteen ja luonnonkiven märkäporaus
- Hauraiden materiaalien (marmori, tiilit, muuraus, luonnonkivi) märkäporaamiseen ja reunojen lähellä poraamiseen


Työkalupalvelu
Huolehdimme työkaluistasi, jotta sinä voit keskittyä työhösi.
- Kuukausimaksu kattaa kaikki työkalun, palvelu- ja korjauskulut - auttaa täydellisessä kulujen hallinnassa ja toiminnan tehokkuudessa.
- Lainaa työkaluja korjauksen aikana seisokkien vähentämiseksi.
- Varkaussuoja auttaa vähentämään taloudellisia riskejä ja odottamattomia kuluja.
- Yksilölliset merkinnät ja hyvä näkyvyys verkossa tarjoavat selkeyttä työkaluvalikoimaan.