DD 110-W timanttipora
Uusi tuoteArtikkeli #r4141
Kompakti ja kevyt timanttipora käsivaraiseen märkä- ja kuivaporaukseen 16-162 mm:n halkaisijoilla
- Halkaisija-alue: 16 - 162 mm
- Nimellissyöttöjännite: 230 V
- Pohjamateriaali: Betoni, Muuraus
Jaa
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Tehokas moottori ja kestävä kaksinopeuksinen vaihteisto antavat optimaalisen porausnopeuden
- Kompakti ja kevyt laite – huomattavasti helpompi käsitellä
- Varokytkin, ylikuormitussuojaus ja turvakytkin maksimoivat käyttövarmuuden
- Läpivientien poraus nopeasti ja vaivattomasti tiileen, harkkoon ja betoniin
- Hilti BI+ -pikaliitospäällä voit vaihtaa porakruunun muutamassa sekunnissa - ilman työkaluja (avaimeton järjestelmä)
Sovellukset
- Käsivaraiseen raudoitetun betonin timanttiporaukseen
- Kevytbetonin, kalkkihiekkatiilen, reikätiilen, umpitiilen ja klinkkerin timanttiporaus
- Rasiareikien poraus sähköasennuksia varten
- Kaapelien ja kaapelihyllyjen läpiviennit
- Läpiviennit putkille ym. vesi-, lämpö- ja ilmastointiasennuksissa
![](/medias/sys_master/images/h57/h47/10029468942366.png)
![](/medias/sys_master/images/hfa/h3e/10048736133150.jpg)
Palvelut
![Huoltopalvelu](/medias/sys_master/images/h0f/hcb/10056726216734.png)
Huoltopalvelu
- Huolto on ilmainen jopa 2 vuoden ajan, kattaa osien kulumisen, tuotteen noutamisen ja toimituksen
- Maksuttoman aikajakson jälkeen kulut ovat rajoitettuja
- Kolme kuukautta maksutta kunkin maksetun korjauksen jälkeen
- Kaikki yhdellä napsautuksella tai puhelulla – me hoidamme loput
![Työkalupalvelu](/medias/sys_master/images/h08/h51/9568999702558.png)
Työkalupalvelu
Huolehdimme työkaluistasi, jotta sinä voit keskittyä työhösi.
- Kuukausimaksu kattaa kaikki työkalun, palvelu- ja korjauskulut - auttaa täydellisessä kulujen hallinnassa ja toiminnan tehokkuudessa.
- Ilmainen työkalun tarkkuuden tarkistus valmistajan määritysten mukaisesti.
- Yksilölliset merkinnät ja hyvä näkyvyys verkossa tarjoavat selkeyttä työkaluvalikoimaan.
- Varkaussuoja auttaa vähentämään taloudellisia riskejä ja odottamattomia kuluja.