DCH 180-SL urajyrsin
Uusi tuoteArtikkeli #r4021
Sähkötoiminen käsivarainen uraleikkuri kuivakäyttöön, leikkaussyvyys jopa 60 mm
- Leikkaussyvyys: 60 mm
- Maks. leikkuuleveys: 60 mm
- Laikan halkaisija: 185 mm
Jaa
Asiakkaat hakivat myös seuraavia roilokone, uraleikkuri tai roilotin
Ominaisuudet
- Smart Power -tekniikka säätää tehon automaattisesti leikattavan materiaalin mukaan – auttaa varmistamaan aina suuren leikkaustehon ja suojaamaan moottoria ylikuormitukselta
- Auttaa varmistamaan lähes pölyttömän työmaan yhteensopivan pölynimurin kanssa käytettynä
- Ergonominen muoto helpottaa uraleikkurin hallintaa missä tahansa asennossa
- Syvyysrajoitin auttaa parantamaan leikkaustarkkuutta suojaamalla samalla käyttäjää terältä ja pölyltä
- Entistä parempi tuottavuus käyttämällä erityisesti kehitettyjä Hilti-katkaisulaikkoja
Sovellukset
- Nopea ja siisti uritus kaapelijohteille ja -putkille sähkö-, putki-, lämmitys- ja ilmastointiasennuksissa
- Betonille, kalkkihiekkaharkoille ja tiilelle


Huoltopalvelu
- Huolto on ilmainen jopa 2 vuoden ajan, kattaa osien kulumisen, tuotteen noutamisen ja toimituksen
- Maksuttoman aikajakson jälkeen kulut ovat rajoitettuja
- Kolme kuukautta maksutta kunkin maksetun korjauksen jälkeen
- Kaikki yhdellä napsautuksella tai puhelulla – me hoidamme loput

Työkalupalvelu
Huolehdimme työkaluistasi, jotta sinä voit keskittyä työhösi.
- Kuukausimaksu kattaa kaikki työkalun, palvelu- ja korjauskulut - auttaa täydellisessä kulujen hallinnassa ja toiminnan tehokkuudessa.
- Ilmainen työkalun tarkkuuden tarkistus valmistajan määritysten mukaisesti.
- Yksilölliset merkinnät ja hyvä näkyvyys verkossa tarjoavat selkeyttä työkaluvalikoimaan.
- Varkaussuoja auttaa vähentämään taloudellisia riskejä ja odottamattomia kuluja.