DSH 700-X polttomoottorikäyttöinen saha
Uusi tuoteArtikkeli #r11460300
Monikäyttöinen takakahvallinen polttomoottorikäyttöinen 70 cc saha automaattisella rikastimella – leikkuusyvyys jopa 125 mm
- Moottorin sylinteri: 68.7 cm³
- Nimellisteho: 3.5 kW
- Märkä tai kuiva käyttö: Märkä ja kuiva
Jaa
Ominaisuudet
- Luokkansa monipuolisin polttomoottorikäyttöinen leikkuri – voidaan käyttää myös pinnan tasoon leikkaamiseen
- Helposti käynnistettävä polttomoottorikäyttöinen saha – ainutlaatuinen automaattinen rikastin auttaa varmistamaan käynnistymisen aina ensimmäisellä vedolla ja estämään moottorien kastumisen
- Tukeva rakenne – parannetut ilmansuodattimet ja uudistetut sisäosat varmistavat polttomoottorikäyttöisen sahan suuren tehon keskeytyksettä
- Helppo itse suoritettava ylläpito – esikiristetty hihna ja lähes rikkoutumaton käynnistysnaru minimoivat sahan joutoajan huoltojen vuoksi
- Voidaan käyttää DSH-P-vesipumpulla – syöttää vettä polttomoottorikäyttöiseen sahaan mistä tahansa lähteestä, ei vaadi paineistusta
Sovellukset
- Rakennustyöt – aukkojen leikkaaminen tiili- tai betoniseiniin
- Metallityöt – teräsprofiilien, putkien ja teräslevyjen leikkaus
- Kiveyksien valmistus – katujen reunakivien ja käytävälaattojen leikkaus määrämittaan
- Muuraustyöt – tiilien ja harkkojen katkaisu
- Lattioiden rakennus – liikuntasaumojen leikkaaminen uuteen betoniin