MT-TLB OC Twist-Lock -pultti
Uusi tuoteArtikkeli #r12283784
Ulkokäyttöön soveltuva kuusiopultti käytettäväksi Twist-Lock-lukitusten kanssa kiskorakenteita asennettaessa lievästi korrosoiviin olosuhteisiin
- Materiaalikoostumus: ISO 898-1 8.8
- Pinnanlaatu: Monikerroksinen pinnoite suunniteltu korrosoivan ympäristön ilmastorasitusluokkaan C3 EN ISO 9223 mukaisesti
- Paino: 0.03 kg
Jaa
Ominaisuudet
- Osa Hilti MT -järjestelmää – taloudellinen ja täydellinen ratkaisu lähes kaikkiin modulaarisiin MEP-tukirakenteisiin
- Helppo asentaa – yhteensopiva Hilti MT Twist-Lock -tuotteen kanssa, nopeampi jousimutterien vaihtoehto modulaaristen tukijärjestelmien asentamiseen
- Yhteensopiva Hiltin adaptiivisen momenttijärjestelmän kanssa – käytä iskevää akkumutteriväännintä pulttien kiristämiseksi nopeasti oikeaan esikireyteen (yhteensopiva työkalu ja SI-AT-moduuli vaaditaan)
- Mukautuva – toisin kuin hitsaus, modulaarista tukitankorakennetta voidaan muuttaa tuleviin MEP-vaatimuksiin
- Laaja ohjelmistotuki – PROFIS Modular Support Engineering, MEP-tuen valitsin, Revit®-tuotevalikoimat ja liitännäiset Staad Pro® ja Smart 3D® -ratkaisuihin ovat saatavilla tehokasta suunnittelua ja tilausta varten
Sovellukset
- Yhdistää kaikki yhteensopivat kiinnitysosat MT-tukitankoihin
- Leikkauksen kestävän metallirakenteen asennus MEP-tukirakenteille MT-tukitankoja käyttäen
- Sopii käytettäväksi kohtalaisen korrosoivissa ympäristöissä