MP-MI-F-putkenpidin raskaan käytön sovelluksiin (äänieristetty)
Uusi tuote PremiumArtikkeli #r2961
Ensiluokkainen kuumasinkitty (HDG) putkenpidin äänieristyksellä raskaisiin putkisovelluksiin (metrit)
- Kierreliitos – M: M10
- Enimmäiskuorma - F: 1800 N
- Hyväksynnät: Acustic insulaton DIN 4109 inspected, Paloluokka B2
Jaa
Ominaisuudet
- Irtoamattomat kiinnitysruuvit vähentävät hävikkiä
- Kiinnihitsattu liitospää
- Varmistetut lukitusruuvit eivät häviä
- Profiloitu kiinnike jäykkyyden lisäämiseksi
- Hyvä korroosionkestävyys
Sovellukset
- Raskaat putkiasennukset 3" kokoon asti
- Teollisuusputkiasennus
- Prosessi- ja ohjauslinjojen asennus

Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.