MP-MX-F-putkenpidin erittäin raskaaseen käyttöön
Uusi tuote StandardArtikkeli #r2757
Standard-tason kuumasinkitty (HDG) putkenpidin ilman äänieristystä erittäin raskaisiin putkisovelluksiin (metrit)
- Materiaalikoostumus: DD11 - DIN EN 10111
- Pinnanlaatu: Ulkopinnoite - HDG
- Ympäristön olosuhteet: Ulkokäyttö, matala tai kohtalainen likaisuustaso (C3 / C4 - matala)
Jaa
Ominaisuudet
- Kiinnihitsattu kiinnityspää
- Vankat lukitusruuvit suurille kuormituksille
- Dynaamisesti kuormitetuille putkille käytettynä tärinänvaimennusosien kanssa
Sovellukset
- Raskaat putkiasennukset 508 mm kokoon asti
- Teollisuusputkiasennus
- Prosessi- ja ohjauslinjojen asennus
- Käyttö suositeltavaa kohtalaisesti syövyttävissä ulko- ja sisäympäristöissä
- Prosessi- ja ohjauslinjat