MP-SRNI-putkenpidin kevyisiin sovelluksiin (äänieristetty)
Uusi tuote PremiumArtikkeli #r2752
Kevyisiin sovelluksiin tarkoitettu äänieristyksellä varustettu ensiluokkainen putkenpidin ruostumattomasta teräksestä
- Hyväksynnät: Acustic insulaton DIN 4109 inspected, Paloluokka B2
- Melunvaimennus: 15 dB (A)
- Lämpötilankesto: -50 - 120 °C
Jaa
Ominaisuudet
- Parempi korroosionkestävyys (A4 ruostumaton teräs)
- Voidaan asentaa seinän, lattian tai katon lähelle matalan liitospään ansiosta
- Putkenpidin testatulla palonkestolla, DIN 4102 osa 2 mukaisesti
- Irtoamaton kiinnitysruuvi vähentää hävikkiä
- Liukumaton (kiinnitetty), esiasennettu kumiprofiili
Sovellukset
- Kevyet putkiasennukset 2" (tai 64 mm) kokoon asti
- Lämmitys-, putki- ja teolliset sovellukset korrosoivissa ympäristöissä
- Elintarviketeollisuuden (tuotantoa lukuun ottamatta) sekä vedenkäsittelylaitoksien putkien asennus
- Vedenkäsittely
- Putkien kiinnitys 2" kokoon asti korrosoivissa olosuhteissa


Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.