MP-MR-putkenpidin raskaaseen käyttöön
Uusi tuote StandardArtikkeli #r2751
Standard-tason putkenpidin ruostumattomasta teräksestä ilman äänieristystä raskaisiin putkisovelluksiin
- Materiaalikoostumus: Ruostumaton teräs, 1.4571/1.4404 (A4) - EN 10088, AISI 316Ti / AISI 316L
- Pinnanlaatu: Outdoor Plus - Ruostumaton teräs
- Ympäristön olosuhteet: Korkea saastetaso ulkona (C4 – korkea / C5)
Jaa
Ominaisuudet
- Liitosmuhvi ympärihitsattu
- Teräsnauhat on profiloitu suuremman jäykkyyden tuottamiseksi
- Materiaali soveltuu enintään 5 000 N kuormille
- Varmistetut kiinnitysruuvit eivät häviä
Sovellukset
- Raskaat putkiasennukset 224 mm kokoon asti
- Lämmitys ja teollisuus
- Elintarviketeollisuus
- Vedenkäsittely
- Keskikokoisten putkien (68 - 219 mm) kiinnitys syövyttävissä olosuhteissa

Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.